Type | 材质 | 表面处理 | ||
带扣环型 | 无扣环型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
BGTAB | BGTNB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGTCA | BGTN | 无电解镀镍 | ||
SBGTA | SBGTN | 不锈钢 | SUS304 | - |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | |
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考商品参数。 | 请参考安装方法。 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 经济型轴承座组件 菱型轻量型 | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:C-BACA6901ZZ |
型式 | d | DH7 | B | H | W | T | dh | A | F | M(粗牙螺纹) | ||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 容差 | 带扣环型 | 无扣环型 | |||||||||
(带扣环型) BGTAB BGTCA SBGTA (无扣环型) BGTNB BGTN SBGTN | 623 | ZZ 双盖式 *VV 非接触式橡胶密封圈 DD 接触式橡胶密封圈 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 25 | 13 | 9 | 6 | 7 | 18 | - | M4 |
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 5 | 28 | 15 | 10 | 7 | 9 | 21 | ||||
605 | 5 | 14 | 5 | 32 | 17 | 10 | 7 | 10 | 23 | M5 | ||||
625 | 16 | 5 | 34 | 19 | 10 | 7 | 12 | 25 | ||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 35 | 20 | 11 | 8 | 13 | 26 | |||||
626 | 19 | + 0.021 0 | 6 | 37 | 22 | 11 | 8 | 15 | 28 | |||||
608 | 8 | 22 | 7 | 40 | 26 | 12 | 9 | 18 | 31 | |||||
628 | 24 | 8 | 42 | 29 | 13 | 10 | 20 | 33 | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 40 | 26 | 11 | 8 | 19 | 31 | |||||
6000 | 26 | 8 | 44 | 31 | 13 | 10 | 22 | 35 | ||||||
6200 | 30 | 9 | 48 | 35 | 14 | 11 | 24 | 39 | ||||||
6901 | 12 | 24 | 6 | 42 | 28 | 11 | 8 | 21 | 33 | |||||
6001 | 28 | 8 | 46 | 33 | 13 | 10 | 24 | 37 | ||||||
6201 | 32 | + 0.025 0 | 10 | 50 | 37 | 15 | 12 | 26 | 41 | |||||
6902 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 7 | 49 | 34 | 12 | 9 | 25 | 39 | M6 | |||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 53 | 37 | 14 | 11 | 28 | 43 | |||||
6202 | 35 | 11 | 56 | 41 | 17 | 13 | 29 | 46 | ||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 7 | 51 | 35 | 12 | 9 | 27 | 41 | ||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 56 | 41 | 16 | 12 | 31 | 46 | |||||
6203 | 40 | 12 | 61 | 47 | 18 | 14 | 34 | 51 | ||||||
6904 | 20 | 37 | 9 | 64 | 44 | 15 | 11 | 34 | 45 | 24 | M8 | |||
6004 | 42 | 12 | 69 | 51 | 18 | 14 | 36 | 46 | 32 | |||||
6204 | 47 | 14 | 74 | 55 | 20 | 16 | 40 | 50 | 34 | |||||
6005 | 25 | 47 | 12 | 80 | 55 | 18 | 14 | 41 | 52 | 36 | M10 | |||
6205 | 52 | + 0.030 0 | 15 | 85 | 61 | 22 | 17 | 45 | 56 | 39 | ||||
6006 | 30 | 55 | 13 | 88 | 63 | 20 | 15 | 48 | 59 | 40 | ||||
6206 | 62 | 16 | 95 | 71 | 23 | 18 | 55 | 65 | 44 | |||||
6007 | 35 | 62 | 14 | 95 | 71 | 21 | 16 | 55 | 65 | 44 | ||||
6008 | 40 | 68 | 15 | 101 | 79 | 23 | 17 | 60 | 65 | 54 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||
带扣环型 | 无扣环型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
BGTAB | BGTNB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGTCA | BGTN | 无电解镀镍 | ||
SBGTA | SBGTN | 不锈钢 | SUS304 | - |
Alteration | 不装配轴承、扣环 |
Code | NA |
Spec. | 不将轴承、扣环装入固定座中,而以附件形式发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|