Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CLBK | 4~25 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 | ![]() |
CLBKH | 40~45HRC | |||||
SCLBK | SUS304 | - | - | ![]() | ||
SCLBKH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm |
A | T | F | B | E | u | (n) | M (粗牙螺纹) |
|
![]() |
![]() |
|||||||||
CLBK CLBKH SCLBK SCLBKH |
4 | 10.0~50.0 | 7 | 1.5 | 6 | 2 | 2 | 3.9 | 1.5 | M3 |
5 | 10.0~60.0 | 9 | 2.5 | 4.9 | M4 | |||||
6 | 10.0~100.0 | 10 | 9 | 5.8 | M5 | |||||
8 | 13 | 3 | 7.8 | M6 | ||||||
10 | 15.0~100.0 | 16 | 12 | 4 | 3 | 9.8 | M8 | |||
12 | 15.0~200.0 | 18 | 2.5 | 16 | 11.8 | M10 | ||||
13 | 25.0~200.0 | 24 | 18 | 12.8 | M12 | |||||
14 | 5 | 13.8 | ||||||||
15 | 14.8 | |||||||||
16 | 30.0~200.0 | 15.8 | ||||||||
20 | 27 | 24 | 6 | 4 | 19.8 | M16 | ||||
25 | 30 | 8 | 5 | 24.8 |
D公差(g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.02 |
Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CLBK | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 | ![]() |
CLBKH | 40~45HRC | ||||
SCLBK | SUS304 | - | - | ![]() |
|
SCLBKH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
Alterations | 变更螺纹部长度 | 变更螺纹直径 | 变更L尺寸公差 | 加工肩部止转面 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Code | FC | MC | LKC | HC | ||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 FC4![]() ![]() | 指定方法 MC3
![]() | 指定方法 LKC 变更L尺寸公差为±0.05。 | 指定方法 HC ·D=4~10 HC=A/2-1 ·D=12~25 HC=A/2-2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|