Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() |
FXMB | 6~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXMB | 无电解镀镍 | ||
SFXMB | SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | 选择 | M 粗牙螺纹 | V | H | W | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
FXMB PFXMB SFXMB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 4~60 | 5~75 | 1 3 5 | 3 | M3 | 8 | 14 | 12 | |||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | M4 | 10 | 17 | 14 | |||||||||||
10 | 10 | 2 5 8 | 4 | 5 | 6 | M6 | 13 | 21 | 18 | |||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 5 | 6 | 8 | M8 | 15 | 24 | 21 | ||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 18 | 28 | 25 | |||||||||||
17 | 17 | 20 | 32 | 28 | ||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 24 | 36 | 32 | |||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 29 | 43 | 38 | |||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 34 | 50 | 44 |
螺纹 规格 | 有效长度 | 底孔 深度 |
M3 | 6 | 11 |
M4 | 8 | 14 |
M5 | 10 | 17 |
M6 | 12 | 20 |
M8 | 12 | 25 |
M10 | 20 | 29 |
M12 | 24 | 34 |
M16 | 32 | 44 |
Type | ![]() | ![]() |
FXMB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXMB | 无电解镀镍 | |
SFXMB | SUS304 | - |
Alterations | 追加导向用两平面加工 |
![]() | |
Code | SC |
Spec. | 追加腰形孔导向用两平面加工。 指定方法 SC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|