Type | D,P公差 | 同轴度 | ![]() | ![]() | ![]() | D | L |
KZEN | h6 | φ0.01 | S45C | - | - | 8~45 | 50~500 |
KZEC | 四氧化三铁保护膜 | ||||||
KZEP | 无电解镀镍 | ||||||
KZES | SUS304 | - | |||||
KZEF | S45C | 高频淬火 | - | ||||
表面硬度50HRC~ |
使用范例 | ![]() | ![]() | ![]() |
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
KZEN30 | - | 350 | - | T20 | - | P25 | - | LA50 |
Type | D,P公差 | 同轴度 | ![]() | ![]() | ![]() |
KZEN | h6 | φ0.01 | S45C | - | - |
KZEC | 四氧化三铁保护膜 | ||||
KZEP | 无电解镀镍 | ||||
KZES | SUS304 | - | |||
KZEF | S45C | 高频淬火 | - | ||
表面硬度50HRC~ |
型式 | 指定单位0.5mm | 选择 | 指定单位1mm | 指定单位0.5mm | H | *Ds | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
KZEN KZEC KZEP KZES KZEF | 8 | 50.0~300.0 | 5 10 15 20 | 6~9 | 4.0~40.0 | 12 | 10 |
10 | 8~12 | 5.0~50.0 | 15 | 13 | |||
12 | 10~13 | 5.0~60.0 | 14 | ||||
12A | 10 15 20 25 | 12~18 | 20 | 16 | |||
15 | 100.0~400.0 | 12~18 | 5.0~75.0 | 18 | |||
17 | 14~18 | 5.0~100.0 | 19 | ||||
17A | 14~20 | 25 | 21 | ||||
20 | 17~23 | 24 | |||||
25 | 100.0~500.0 | 10 20 30 40 50 | 20~28 | 10.0~125.0 | 30 | 29 | |
30 | 25~33 | 15.0~150.0 | 35 | 34 | |||
35 | 28~38 | 40 | 39 | ||||
40 | 200.0~500.0 | 35~47 | 20.0~150.0 | 50 | 48 | ||
45 | 35~48 | 49 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|