Type | D,P,Q公差 | 同轴度 | 垂直度 | ![]() | ![]() | ![]() | D | L |
KZDE | h7 | φ0.05 | ⊥0.05 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 10~50 | 50~500 |
KZDN | h6 | φ0.01 | ⊥0.01 | S45C | - | - | ||
KZDC | 四氧化三铁保护膜 | |||||||
KZDP | 无电解镀镍 | |||||||
KZDS | SUS304 | - | ||||||
KZDF | S45C | 高频淬火 | - | |||||
表面硬度50HRC~ |
使用范例 | ![]() | ![]() | ![]() |
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
KZDN25 | - | 500 | - | P20 | - | LA100 | - | LB60 | - | Q15 | - | LC80 |
Type | D,P,Q公差 | 同轴度 | 垂直度 | ![]() | ![]() | ![]() |
KZDE | h7 | φ0.05 | ⊥0.05 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
KZDN | h6 | φ0.01 | ⊥0.01 | S45C | - | - |
KZDC | 四氧化三铁保护膜 | |||||
KZDP | 无电解镀镍 | |||||
KZDS | SUS304 | - | ||||
KZDF | S45C | 高频淬火 | - | |||
表面硬度50HRC~ |
型式 | 指定单位0.5mm | 选择 | 指定单位0.5mm | 指定单位1mm | 指定单位0.5mm | *Ds | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
KZDE (D10~30) KZDN KZDC KZDP KZDS KZDF | 10 | 50.0~300.0 | 6 | 4.0~40.0 | 4.0~40.0 | 5~7 | 3.0~30.0 | 8 |
8 | 4.0~40.0 | 9.5 | ||||||
12 | 8 | 10 | ||||||
10 | 5.0~50.0 | 5.0~50.0 | 7~9 | 5.0~50.0 | 11.5 | |||
15 | 100.0~400.0 | 10 | 13 | |||||
12 | 5.0~75.0 | 7~11 | 5.0~60.0 | 14 | ||||
20 | 15 | 10~14 | 5.0~75.0 | 18 | ||||
17 | 5.0~100.0 | 10~16 | 5.0~100.0 | 19 | ||||
25 | 100.0~500.0 | 17 | 21 | |||||
20 | 10.0~100.0 | 10.0~60.0 | 14~19 | 10.0~100.0 | 24 | |||
30 | 20 | 27 | ||||||
25 | 10.0~125.0 | 14~24 | 10.0~125.0 | 29 | ||||
*35 | 25 | 31 | ||||||
30 | 15.0~150.0 | 15.0~70.0 | 20~29 | 15.0~150.0 | 34 | |||
*40 | 200.0~500.0 | 30 | 37 | |||||
35 | 20~34 | 39 | ||||||
*50 | 40 | 20.0~150.0 | 20.0~70.0 | 20~39 | 20.0~150.0 | 48 | ||
45 | 20~44 | 49 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|