Type | D,P公差 | 同轴度 | 垂直度 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | D | L |
KZCE | h7 | φ0.05 | ⊥0.05 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 10~50 | 50~500 |
KZCN | h6 | φ0.01 | ⊥0.01 | S45C | - | - | ||
KZCC | 四氧化三铁保护膜 | |||||||
KZCP | 无电解镀镍 | |||||||
KZCF | S45C | 高频淬火 | - | |||||
表面硬度50HRC~ |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式(Type·D) | - | L | - | P | - | LA | - | LB |
KZCF50 | - | 450 | - | P45 | - | LA80 | - | LB50 |
Type | D,P公差 | 同轴度 | 垂直度 | 材质 | 硬度 | 表面处理 |
KZCE | h7 | φ0.05 | ⊥0.05 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
KZCN | h6 | φ0.01 | ⊥0.01 | S45C | - | - |
KZCC | 四氧化三铁保护膜 | |||||
KZCP | 无电解镀镍 | |||||
KZCF | S45C | 高频淬火 | - | |||
表面硬度50HRC~ |
型式 | 指定单位0.5mm | 选择 | 指定单位0.5mm | *Ds | ||
Type | D | L | P | LA | LB | |
KZCE (D10~30) KZCN KZCC KZCP KZCF | 10 | 50.0~300.0 | 6 | 4.0~40.0 | 4.0~40.0 | 8 |
8 | 9.5 | |||||
12 | 8 | 10 | ||||
10 | 5.0~50.0 | 5.0~50.0 | 11.5 | |||
15 | 100.0~400.0 | 10 | 13 | |||
12 | 5.0~75.0 | 14 | ||||
20 | 15 | 18 | ||||
17 | 5.0~100.0 | 19 | ||||
25 | 100.0~500.0 | 17 | 21 | |||
20 | 10.0~100.0 | 10.0~60.0 | 24 | |||
30 | 20 | 27 | ||||
25 | 10.0~125.0 | 29 | ||||
*35 | 25 | 31 | ||||
30 | 15.0~150.0 | 15.0~70.0 | 34 | |||
*40 | 200.0~500.0 | 30 | 37 | |||
35 | 39 | |||||
*50 | 40 | 20.0~150.0 | 20.0~70.0 | 48 | ||
45 | 49 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|