驱动轴 一端台阶型
商品
评价
详情
  • 驱动轴 一端台阶型
  • 驱动轴 一端台阶型
  • 驱动轴 一端台阶型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

驱动轴 一端台阶型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
驱动轴是一种高精度轴类产品,可与轴承、滚轮、带轮或其他衬套类产品进行配合使用,拥有优异的尺寸和形位公差,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,被广泛应用于各种精密设备中。
特点2:用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,与轴承、滚轮、同步带轮配合使用。
特点3:可选用多样的追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:无电解镀镍的表面处理和SUS304材质的产品,拥有良好防腐蚀性能。
尺寸图
misumi转轴 驱动轴产品介绍
LA≤L/2
端面可能带中心孔。
台阶部带宽1.5mm以下、 深0.3mm以下的退刀槽。
KZBE的台阶P不带研磨退刀槽。台阶R=0.2以下。
规格概述
TypeD,P公差同轴度垂直度 材质 硬度 表面处理DL
KZBEh7φ0.05⊥0.05S45C-四氧化三铁保护膜10~5050~500
KZBNh6φ0.01⊥0.01S45C--
KZBC四氧化三铁保护膜
KZBP无电解镀镍
KZBFS45C高频淬火-
表面硬度50HRC~
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请点击防锈方法
使用方法
使用范例驱动轴米思米转轴厂家直销转轴轴承驱动用配套组件自动化设备专用轴承驱动规格选型
推荐用途平皮带滚轮输送机构
连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。
同步带轮转动机构
作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。
轴承、联轴器转动结构
通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。
使用案例
厂家直销米思米转轴产品大图
设备名称:嵌入型夹具
功能说明:

可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。
机构中转轴的作用
①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击嵌入型夹具
注意事项
转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~
标准型转轴 日本品质 驱动轴规格选型产品

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~
米思米高精密驱动轴选型目录

STEP③ 轴端追加加工
驱动轴轴承米思米品质 日本进口不锈钢材质
相关文件
驱动轴使用范例和选型方法  点击性能表
驱动轴加工概要  点击加工表
金属材料及表面处理的防锈性能  点击防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
米思米镀镍驱动轴选型厂家 米思米misumi转轴驱动产品详情介绍 厂家直销驱动杆 米思米misumi型号
智能手机 食品 汽车
驱动轴图纸尺寸定制 轴承驱动轴 转轴尺寸图纸 专用供应驱动轴 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型 轴承座组件 T型 固定环 开口型
不锈钢驱动杆机加工 misumi驱动轴销售 米思米转轴产品介绍 轴承驱动组件机构设计选型
代表型号:LMU6 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 代表型号:PSCS10-10
优点:高品质,低价格,短交期 优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全

尺寸图
misumi转轴 驱动轴产品介绍
LA≤L/2
端面可能带中心孔。
台阶部带宽1.5mm以下、 深0.3mm以下的退刀槽。
KZBE的台阶P不带研磨退刀槽。台阶R=0.2以下。
规格表
型式(Type·D)-L-P-LA
KZBN30-320-P25-LA40

■材质规格
TypeD,P公差同轴度垂直度 材质 硬度 表面处理
KZBEh7φ0.05⊥0.05S45C-四氧化三铁保护膜
KZBNh6φ0.01⊥0.01S45C--
KZBC四氧化三铁保护膜
KZBP无电解镀镍
KZBFS45C高频淬火-
表面硬度50HRC~
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请点击防锈方法

■尺寸规格
型式指定单位0.5mm指定单位1mm指定单位0.5mm
TypeDLPLA
KZBE
(D10~30)

KZBN
KZBC
KZBP
KZBF
1050.0~300.07~910.0~50.0
127~11
15100.0~400.010~1410.0~70.0
1710~16
2014~1910.0~100.0
25100.0~500.014~24
3020~2920.0~150.0
3520~34
40200.0~500.020~39
4520~44
5025~4920.0~200.0
KZBE没有带*符号的尺寸。
追加工
驱动轴 一端台阶型追加加工
驱动轴 一端台阶型追加加工
驱动轴 一端台阶型追加加工
精度基准
■转轴·驱动轴精度基准  ( )内的数值适用于驱动轴(驱动轴请网上选型)点击此处驱动轴机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
驱动轴机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
驱动轴一般和哪些工件进行配合使用?
驱动轴主要用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,可与轴承、同步带轮、滚轮等转动用部件进行配合使用。
米思米生产驱动轴的不锈钢材料都是进口的吗?
米思米生产驱动轴用的不锈钢(SUS304)全都是日本进口的材料。
驱动轴的垂直度和同轴度的精度分别是多少?
驱动轴标准的垂直精度为0.01,同轴精度为0.01。
驱动轴发生了生锈的情况,如何才能避免支柱生锈?
如对于防锈有要求,请选型不锈钢材质或带有无电解镀镍的表面处理产品,否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。
驱动轴紧固时螺纹断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
驱动轴紧固时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。