产品概述
驱动轴是一种高精度轴类产品,可与轴承、滚轮、带轮或其他衬套类产品进行配合使用,拥有优异的尺寸和形位公差,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,被广泛应用于各种精密设备中。
特点2:用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,与轴承、滚轮、同步带轮配合使用。
特点3:可选用多样的追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:无电解镀镍的表面处理和SUS304材质的产品,拥有良好防腐蚀性能。
尺寸图


KZAN·KZAC·KZAP和KZAF的D尺寸公差各异,请注意。
规格概述
|
KZAN | h7 | S45C | - | - | 10~50 | 50~500 |
KZAC | 四氧化三铁保护膜 |
KZAP | 无电解镀镍 |
KZAF | h6 | S45C | 高频淬火 | - |
表面硬度50HRC~ |

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请点击
防锈方法使用方法
使用范例 |  |  |  |
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
使用案例
设备名称:嵌入型夹具
功能说明:可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。
机构中转轴的作用①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击
嵌入型夹具
注意事项
转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~

STEP③ 轴端追加加工

相关文件
应用行业
相关产品
尺寸图


KZAN·KZAC·KZAP和KZAF的D尺寸公差各异,请注意。
规格表
■材质规格
|
KZAN | h7 | S45C | - | - |
KZAC | 四氧化三铁保护膜 |
KZAP | 无电解镀镍 |
KZAF | h6 | S45C | 高频淬火 | - |
表面硬度50HRC~ |

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请点击
防锈方法■尺寸规格
|
|
KZAN KZAC KZAP KZAF | 10 | 50.0~300.0 |
12 |
15 | 100.0~400.0 |
17 |
20 |
25 | 100.0~500.0 |
30 |
KZAF | 35 |
40 |
45 | 200.0~500.0 |
50 |
追加工
精度基准
■转轴·驱动轴精度基准 ( )内的数值适用于驱动轴(驱动轴请网上选型)点击 此处 |  |
 |