Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
SFRRT | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个扣环 | 弹簧钢 |
PSFRRT | 无电解镀镍 | |||
SSFRRT | SUS304 | - | SUS304 |
型式 | - | L | - | F | - | T | - | P | - | M |
SFRRT20 | - | 250 | - | F30 | - | T30 | - | P184 | - | M10 |
型式 | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) | W | d | m | |||||||||||||
Type | Dg6 | L | F | T | P | 选择 | 容差 | 容差 | ||||||||||
SFRRT PSFRRT SSFRRT | 8 | - 0.005 - 0.014 | 20~400 | 7~30 | 7~30 | 5~370 | 3 | 7 | 7 | + 0.09 0 | 0.9 | + 0.1 0 | ||||||
10 | 30~500 | 10~30 | 10~30 | 5~470 | 4 | 8 | 9.6 | 0 - 0.09 | 1.15 | + 0.14 0 | ||||||||
12 | - 0.006 - 0.017 | 30~500 | 4 | 5 | 9 | 11.5 | 0 - 0.11 | |||||||||||
15 | 30~600 | 16~50 | 16~50 | 10~550 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14.3 | |||||||||
17 | 40~600 | 5 | 6 | 8 | 13 | 16.2 | ||||||||||||
20 | - 0.007 - 0.020 | 40~600 | 6 | 8 | 10 | 16 | 19 | 0 - 0.21 | 1.35 | |||||||||
25 | 50~600 | 8 | 10 | 12 | 20 | 23.9 | ||||||||||||
30 | 60~600 | 25 | 28.6 | 1.65 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|