Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() C形(扣环固定型) | ![]() B形(螺帽固定型) | ||
KCL□□ | 4~25 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 1个扣环 | ![]() | 1个螺帽 | ![]() |
KCLH□□ | 40~45HRC | |||||||
PKCL□□ | - | 无电解镀镍 | ![]() | ![]() | ||||
PKCLH□□ | 40~45HRC | |||||||
KCLS□□ | SUS304 | - | - | ![]() | ![]() | |||
KCLSH□□ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | ![]() | ![]() |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:ANB8-40 | 代表型号:BGRR6000ZZ | 代表型号:PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | M | N | u | (n) | d | T | H | 附属扣环 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 容差 | 容差 | 形状 | JIS公称规格* | ||||||||
KCLC KCLHC PKCLC PKCLHC KCLSC KCLSHC | M(m6) P(p6) H(h7) F(f8) C(c9) LF(衬套用) | 2 | 5.0~30.0 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | +0.06 0 | 1.5 | 4.5 | E型 | No. 1.5 |
3 | 5.0~50.0 | 2.9 | 2 | 5.5 | No. 2 | |||||||||
4 | 0.7 | +0.1 0 | 3.9 | 3 | +0.075 0 | 6.5 | No. 3 | |||||||
5 | 10.0~60.0 | 4.9 | 4 | 8 | No. 4 | |||||||||
6 | 10.0~100.0 | 5.8 | 1.5 | 5 | 9 | No. 5 | ||||||||
8 | 0.9 | 3 | 7.8 | 7 | +0.09 0 | 2 | 12 | No. 7 | ||||||
10 | 15.0~100.0 | 1.15 | +0.14 0 | 9.8 | 9.6 | 0 -0.09 | 14 | C型 | No.10 | |||||
12 | 15.0~200.0 | 11.8 | 11.5 | 0 -0.11 | 3 | 17 | No.12 | |||||||
13 | 25.0~200.0 | 12.8 | 12.4 | 18 | No.13 | |||||||||
14 | 13.8 | 13.4 | 19 | No.14 | ||||||||||
15 | 14.8 | 14.3 | 20 | No.15 | ||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 15.8 | 15.2 | 21 | No.16 | |||||||||
17 | 16.8 | 16.2 | 22 | No.17 | ||||||||||
18 | 1.35 | 17.8 | 17 | 23 | No.18 | |||||||||
20 | 19.8 | 19 | 0 -0.21 | 4 | 26 | No.20 | ||||||||
22 | 21.8 | 21 | 27 | No.22 | ||||||||||
25 | 24.8 | 23.9 | 30 | No.25 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | A | B | T | F | u | (n) | M (粗牙螺纹) | 附属螺帽 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
KCLB KCLHB PKCLB PKCLHB KCLSB KCLSHB | M(m6) P(p6) H(h7) F(f8) C(c9) LF(衬套用) | 4 | 5.0~ 50.0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3.9 | 1.5 | M 3 | M 3×0.5 |
5 | 5.0~ 60.0 | 9 | 7 | 4 | 4.9 | M 4 | M 4×0.7 | ||||
6 | 10.0~100.0 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5.8 | M 5 | M 5×0.8 | |||
8 | 13 | 10 | 7.8 | M 6 | M 6×1.0 | ||||||
10 | 16 | 13 | 12 | 9.8 | M 8 | M 8×1.25 | |||||
12 | 15.0~200.0 | 18 | 14 | 16 | 11.8 | M10 | M10×1.5 | ||||
13 | 25.0~200.0 | 24 | 21 | 18 | 12.8 | M12 | M12×1.75 | ||||
14 | 13.8 | ||||||||||
15 | 14.8 | ||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 15.8 | |||||||||
17 | 16.8 | ||||||||||
18 | 17.8 | ||||||||||
20 | 27 | 23 | 24 | 19.8 | M16 | M16×2.0 | |||||
22 | 21.8 | ||||||||||
25 | 30 | 27 | 24.8 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | N (粗牙螺纹) | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
KCLM KCLHM PKCLM PKCLHM KCLSM KCLSHM | M(m6) P(p6) H(h7) F(f8) C(c9) LF(衬套用) | 6 | 20.0~100.0 | M 3 | M 3 |
8 | M 5 | M 5 | |||
10 | 25.0~100.0 | M 6 | M 6 | ||
12 | 25.0~200.0 | ||||
13 | 35.0~200.0 | M 8 | M 8 | ||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 40.0~200.0 | M10 | M10 | ||
17 | M12 | M12 | |||
18 | |||||
20 | 50.0~200.0 | ||||
22 | M16 | M16 | |||
25 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | N | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
KCLS KCLHS PKCLS PKCLHS KCLSS KCLSHS | M(m6) P(p6) H(h7) F(f8) C(c9) LF(衬套用) | 3 | 5.0~ 50.0 | F=0 或 2≤F≤L/2 | 1≤E≤50 | 0.5 |
4 | ||||||
5 | 10.0~ 60.0 | |||||
6 | 10.0~100.0 | 1 | ||||
8 | ||||||
10 | 15.0~100.0 | |||||
12 | 15.0~200.0 | |||||
13 | 25.0~200.0 | |||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 30.0~200.0 | 2 | ||||
17 | ||||||
18 | ||||||
20 | ||||||
22 | ||||||
25 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() C形(扣环固定型) | ![]() B形(螺帽固定型) | ||
KCL□□ | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 1个扣环 | ![]() | 1个螺帽 | ![]() |
KCLH□□ | 40~45HRC | ||||||
PKCL□□ | - | 无电解镀镍 | ![]() | ![]() | |||
PKCLH□□ | 40~45HRC | ||||||
KCLS□□ | SUS304 | - | - | ![]() | ![]() | ||
KCLSH□□ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | - | ![]() | ![]() |
Alterations | 变更扣环槽位置 | 变更肩厚 | 变更螺纹部长度 | 变更螺纹直径 | 变更肩厚 | 变更L尺寸公差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() C形状 | ![]() C形状 | ![]() B形状 | ![]() B形状 | ![]() B形状 | ![]() B形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | NC | TC | FC | MC | TC | LKC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 NC3.5
![]() | 指定方法 TC3![]() ![]() ![]() | 指定方法 FC4![]() ![]() | 指定方法 MC3
![]() ![]() | 指定方法 TC3![]() ![]() | 指定方法 LKC 变更L尺寸公差为±0.05。 |
Alterations | 变更螺纹直径 | 追加拆卸用螺纹加工 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() M形 | ![]() S形 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MC·NC | MMC | |||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 MC3
![]() ![]() | 指定方法 MMC
![]() ![]() L≥M×2 L≤M×3时,螺纹底孔可能会贯通。 |
D | 公差选择 | |||||
M | P | H | F | C | *LF | |
m6 | p6 | h7 | f8 | c9 | - | |
2・3 | 0.008 0.002 | 0.012 0.006 | 0 -0.01 | -0.006 -0.020 | -0.06 -0.085 | -0.025 -0.034 |
4・5・6 | 0.012 0.004 | 0.02 0.012 | 0 -0.012 | -0.010 -0.028 | -0.07 -0.1 | -0.025 -0.037 |
8・10 | 0.015 0.006 | 0.024 0.015 | 0 -0.015 | -0.013 -0.035 | -0.08 -0.116 | -0.025 -0.04 |
12~18 | 0.018 0.007 | 0.029 0.018 | 0 -0.018 | -0.016 -0.043 | -0.095 -0.138 | -0.025 -0.043 |
20~25 | 0.021 0.008 | 0.035 0.022 | 0 -0.021 | -0.020 -0.053 | -0.11 -0.162 | -0.025 -0.046 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|