Type | ![]() | ![]() | ![]() |
FCL□□ | S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
FCLH□□ | 40~45HRC | ||
PFCL□□ | 无电解镀镍 | - | |
PFCLH□□ | 40~45HRC | ||
GFCL□□ | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | |
FCLS□□ | SUS304 | - | - |
FCLSH□□ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | |
GFCLSH□□ | 镀硬铬 | 45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | 指定单位1mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.5mm | 选择 | C | |||||||
![]() | ![]() 形状 | ![]() 形状 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() (粗牙螺纹) | |
FCL FCLH PFCL PFCLH GFCL FCLS FCLSH GFCLSH | A B C D E F G H | A B C D E F G H | 3~20 4≤D (轴端形状为E时) 6≤D (轴端形状为B·F·H时) | 5~200 (L≤D×20) | 0.5≤T(TC)≤L/4 | 2≤N(NC)≤L/4 (轴端形状为C时) G(GC)・M(MC)/2+1 ≤N(NC)≤L/4 (轴端形状为B时) N(NC)=0或 2≤N(NC)≤L/4 (轴端形状为G时) 2≤N(NC)≤L/4 (轴端形状为H时) | D/5≤G(GC)≤D/2 | 2≤K(KC)≤30 | Y(YC)≤D/2 | D+1≤H(HC)≤D+10 | 3 4 5 6 8 10 12 16 (M(MC)≤D/2) (轴端形状为B时) (M(MC)<D) (轴端形状为E时) (M(MC)≤D-3) (轴端形状为F时) | 0.5以下 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
FCL□□ | S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
FCLH□□ | 40~45HRC | ||
PFCL□□ | 无电解镀镍 | - | |
PFCLH□□ | 40~45HRC | ||
GFCL□□ | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | |
FCLS□□ | SUS304 | - | - |
FCLSH□□ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | |
GFCLSH□□ | 镀硬铬 | 45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
Alterations | D形T(TC)尺寸部·追加两面切割加工 | 变更E形M(MC)尺寸部长度 | 变更外径公差 | ||
左轴端形状![]() | 右轴端形状![]() | 左轴端形状![]() | 右轴端形状![]() | ![]() | |
Code | LFC | RFC | LBC | RBC | DKC |
Spec. | 指定方法 LFC(RFC)10 LFC(RFC)=指定单位0.5mm ![]() | 指定方法 LBC(RBC)20 LBC(RBC)=指定单位0.5mm ![]() | 将外径公差变更为h6。 指定方法 DKC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|