支点销 短头台阶螺帽固定型
商品
评价
详情
  • 支点销 短头台阶螺帽固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

支点销 短头台阶螺帽固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
支点用台阶螺丝可用作为连接机构,铰链支点用螺丝而使用。还可用于钣金零件等做旋转运动时的支点零件。
产品特点
特点1:具有g6公差的精密级产品。
特点2:标准型相对自由指定型价格便宜。
特点3:有良好防锈性能的不锈钢材质(SUS304),来解决生锈的问题。
尺寸图
支点销 短头台阶螺帽固定型尺寸图
规格概述
・材质表
Type 相当材质 表面处理 硬度
标准型自由指定型
CMSGFCMSGSCM435四氧化三铁保护膜33~38HRC
SCMSGFSCMSGSUS304--
如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品。
相关文件
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能
螺栓适用的紧固扭矩请参考螺栓扭矩
螺栓的强度请参考螺栓强度
使用案例
支点用台阶螺丝跟止动装置配合使用。设备名称:
  偏移机构
设计目的:
  为了控制搬送时托盘停止时的回弹,采用无弹簧防游移结构。
零件应用说明:
  支点用台阶螺丝与止动装置配合使用,实现抑制托盘反弹。

了解详细信息,请点击使用案例
应用行业
电子电器汽车锂电池
支点用螺栓规格齐全,应该广泛,主要用在电子电器行业。支点用螺栓短交期,低价格,高精度。主要用在汽车行业。支点用台阶螺丝多种头部形状可选。
机器人智能手机半导体
支点用螺栓规格齐全,主要用在机器人行业。支点用螺丝精度高,低价格用在只能手机行业。支点用螺丝主要用在半导体行业。价格便宜,规格多样,长度可以选择。
相关产品
金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型外螺纹型等高螺栓悬臂销 外螺纹安装・带扣环槽型
米思米支点用螺丝跟垫片配合使用支点用台阶螺丝厂家直销,规格齐全。米思米支点用台阶螺丝低价格,高精度,短交期。
代表型号: WSSB20-8-3代表型号: SMSB5.5-30 代表型号: FXAA10-25-F18
优点:配合螺丝 高精度 多种类优点:高精度,高强度,尺寸可选 优点:种类齐全,长度可以指定
尺寸图
支点用台阶螺丝厂家直销,低价格,高精度。
规格表
■标准型
型式L
选择
H
指定单位0.1mm
ABCEFM×P
(粗牙螺纹)
T
TypeDg6
CMSG

SCMSG
65691012    2.0~ 50.01032574×0.76.5
8569101216   135396×1.08.7
10   1012161922253.0~ 70.01764128×1.2510.8
121912.8
138561610×1.514
15     161922254.0~ 80.02410671812×1.7517
16
18277819
204.0~100.030142416×2.021

■自由指定型
型式L
指定单位1mm
H
指定单位0.1mm
F
指定单位1mm
ABCEM×P
(粗牙螺纹)
T
TypeDg6
FCMSG

FSCMSG
6 5~122.0~ 50.0 4~ 7103254×0.76.5
8 5~16 6~ 913536×1.08.7
1010~253.0~ 70.0 8~1217648×1.2510.8
121912.8
1310~1685610×1.514
154.0~ 80.012~1824106712×1.7517
16
18277819
204.0~100.016~24301416×2.021
 
D公差
6-0.004
-0.012
8・10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20-0.007
-0.020
材质规格
Type 相当材质 表面处理 硬度
标准型自由指定型
CMSGFCMSGSCM435四氧化三铁保护膜33~38HRC
SCMSGFSCMSGSUS304--
追加工
AlterationCodeSpec.
 HKCHKC将H尺寸部的外径公差加工为g6
H尺寸适用范围
DH
6·810~50
10·12·1315~70
15·16·1820~80
2020~100
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何才能避免支点用台阶螺丝生锈?
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品。
未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护,以此延长防锈时间。
支点用台阶螺丝品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
支点用台阶螺丝紧固时断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
具体请点击螺栓紧固扭矩
支点用台阶螺丝L尺寸选择型可以加工螺纹根部退刀槽吗?
不可以。L尺寸选择型无法选择对M尺寸部进行根部退刀槽加工。如需要螺纹根部退刀槽,请选择L尺寸自由指定型的追加工PC。具体点击此处L尺寸指定型
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 连结/连结机构部品 > 支点用台阶螺丝 > 支点销 短头台阶螺帽固定型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页