Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||
CLKK | CLKG | L尺寸固定型:3~12 L尺寸指定型:3~25 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
CLKKH | CLKGHH | 40~45HRC | |||
- | PCLKG | - | 无电解镀镍 | ||
- | PCLKGH | 40~45HRC | |||
- | GCLKG | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ||
SCLKK | SCLKG | SUS304 | - | - | |
- | SCLKGH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:ANB8-40 | 代表型号:BGRR6000ZZ | 代表型号:PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
价格说明
型式 | ![]() | ℓ | M | N | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | CLKK | CLKKH | SCLKK | |||||||||||||||||||
CLKK CLKKH (淬火型) SCLKK (不锈钢型) | 3 | 10 | 14 | 18 | 20 | 12 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 2.5 | 1 | ||||||||||
4 | 10 | 10 | 18 | 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | ||||||||||||||
5 | 20 | 10 | 12 | 20 | 10 | 20 | 1.5 | ||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 20 | 30 | 24 | 25 | 30 | 25 | 30 | 2 | |||||||||||||
8 | 18 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 20 | 22 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||
12 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ℓ | M | N | |
![]() | ![]() | ||||
CLKG CLKGHH PCLKG PCLKGH GCLKG SCLKG SCLKGH | 3 | 10.0~ 50.0 | 8 | 2.5 | 1 |
4 | |||||
5 | 10.0~ 60.0 | 1.5 | |||
6 | 10.0~100.0 | 2 | |||
8 | |||||
10 | 15.0~100.0 | ||||
12 | 15.0~200.0 | ||||
13 | 25.0~200.0 | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 30.0~200.0 | 3.7 | 3 | ||
17 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 |
D公差(g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.02 |
Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||
CLKK | CLKG | L尺寸固定型:3~12 L尺寸指定型:3~25 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
CLKKH | CLKGHH | 40~45HRC | |||
- | PCLKG | - | 无电解镀镍 | ||
- | PCLKGH | 40~45HRC | |||
- | GCLKG | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ||
SCLKK | SCLKG | SUS304 | - | - | |
- | SCLKGH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|