Type | ![]() | ![]() | ![]() |
CLSG | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
CLSGH | 40~45HRC | ||
PCLSG | - | 无电解镀镍 | |
PCLSGH | 40~45HRC | ||
SCLSG | SUS304 | - | - |
SCLSGH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | N | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CLSG CLSGH PCLSG PCLSGH SCLSG SCLSGH | 3 | 5.0~ 50.0 | F=0或2≤F≤L/2 | 1≤E≤50 | 0.5 |
4 | |||||
5 | 10.0~ 60.0 | ||||
6 | 10.0~100.0 | 1 | |||
8 | |||||
10 | 15.0~100.0 | ||||
12 | 15.0~200.0 | ||||
13 | 25.0~200.0 | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 30.0~200.0 | 2 | |||
17 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 |
D公差(g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
CLSG | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
CLSGH | 40~45HRC | ||
PCLSG | - | 无电解镀镍 | |
PCLSGH | 40~45HRC | ||
SCLSG | SUS304 | - | - |
SCLSGH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
Alterations | 追加拆卸用螺纹加工 | 变更肩厚 | 变更L尺寸公差 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Code | MMC | TC | LKC | |||||||||||||||
Spec. | 指定方法 MMC
![]() ![]() ![]() L≥M×2 L≤M×3时,螺纹底孔可能会贯通。 | 指定方法 TC3![]() ![]() ![]() | 指定方法 LKC 变更L尺寸公差为±0.05。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|