Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HCLSG | g6 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
HCLSGH | 40~45HRC | |||
PHCLSG | - | 无电解镀镍 | ||
PHCLSGH | 40~45HRC | |||
SHCLSG | SUS304 | - | - | |
SHCLSGH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | 指定单位0.1mm | A | u | T | (n) | (N) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
HCLSG HCLSGH PHCLSG PHCLSGH SHCLSG SHCLSGH | 3 | 5.0~50.0 | 1≤E≤50 | F=0 或2≤F≤L/2 | 5.5 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
4 | 6.5 | 3.9 | |||||||
5 | 10.0~60.0 | 8 | 4.9 | ||||||
6 | 10.0~100.0 | 9 | 5.8 | 1.5 | 1 | ||||
8 | 12 | 7.8 | 2 | ||||||
10 | 15.0~100.0 | 14 | 9.8 | ||||||
12 | 15.0~200.0 | 17 | 11.8 | 3 | |||||
13 | 20.0~200.0 | 18 | 12.8 | ||||||
14 | 19 | 13.8 | |||||||
15 | 20 | 14.8 | |||||||
16 | 20.0~200.0 | 21 | 15.8 | 2 | |||||
17 | 22 | 16.8 | |||||||
18 | 23 | 17.8 | |||||||
20 | 26 | 19.8 | 4 | ||||||
22 | 27 | 21.8 | |||||||
25 | 30 | 24.8 |
D公差(g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HCLSG | g6 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
HCLSGH | 40~45HRC | |||
PHCLSG | - | 无电解镀镍 | ||
PHCLSGH | 40~45HRC | |||
SHCLSG | SUS304 | - | - | |
SHCLSGH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
Alterations | 变更肩厚 | 变更L尺寸公差 |
![]() | ![]() | |
Code | TC | LKC |
Spec. | 指定方法 TC3![]() ![]() | 指定方法 LKC 变更L尺寸公差为±0.05。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|