Type | ![]() | ![]() | ![]() |
CLBRM | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
CLBRHM | 40~45HRC | ||
PCLBRM | - | 无电解镀镍 | |
PCLBRHM | 40~45HRC | ||
GCLBRM | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | |
SCLBRM | SUS304 | - | - |
SCLBRHM | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | A | T | B | E | u | (n) | M (粗牙螺纹) | |
![]() | ![]() | ||||||||
CLBRM CLBRHM PCLBRM PCLBRHM GCLBRM SCLBRM SCLBRHM | 6 | 15.0~100.0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5.8 | 1.5 | M 3 |
8 | 20.0~100.0 | 13 | 5 | 3 | 7.8 | M 5 | |||
10 | 25.0~100.0 | 16 | 6 | 4 | 9.8 | M 6 | |||
12 | 25.0~200.0 | 18 | 11.8 | ||||||
13 | 30.0~200.0 | 24 | 12.8 | M 8 | |||||
14 | 8 | 5 | 13.8 | ||||||
15 | 14.8 | ||||||||
16 | 35.0~200.0 | 15.8 | M10 | ||||||
17 | 16.8 | M12 | |||||||
18 | 17.8 | ||||||||
20 | 40.0~200.0 | 27 | 10 | 6 | 19.8 | ||||
22 | 21.8 | M16 | |||||||
25 | 55.0~200.0 | 30 | 12 | 8 | 24.8 |
D公差(g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
CLBRM | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
CLBRHM | 40~45HRC | ||
PCLBRM | - | 无电解镀镍 | |
PCLBRHM | 40~45HRC | ||
GCLBRM | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | |
SCLBRM | SUS304 | - | - |
SCLBRHM | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
Alterations | 变更螺纹直径 | 变更肩厚 | 变更L尺寸公差 | 加工肩部止转面 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Code | MC | TC | LKC | HC | ||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 MC3
| 指定方法 TC3![]() ![]() ![]() | 指定方法 LKC 变更L尺寸公差为±0.05。 | 指定方法 HC ·D=6~8 HC=A/2-1 ·D=10~25 HC=A/2-2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|