Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
标准螺帽 | U型螺帽 | 标准螺帽 | U型螺帽 | ||||
CLBR | CLBRU | 4~25 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | ![]() | ![]() (UNUTK) |
CLBRH | CLBRHU | 40~45HRC | |||||
PCLBR | PCLBRU | - | 无电解镀镍 | ![]() | ![]() (UNUTS) | ||
PCLBRH | PCLBRHU | 40~45HRC | |||||
GCLBR | GCLBRU | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() | ![]() | ||
SCLBR | SCLBRU | SUS304 | - | - | ![]() | ![]() (UNUTS) | |
SCLBRH | SCLBRHU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | ||||
GSCLBR | GSCLBRU | 45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm |
A | T | F | B | E | u | (n) | M (粗牙螺纹) |
附属螺帽 | ||
![]() |
![]() |
|||||||||||
标准螺帽 CLBR CLBRH PCLBR PCLBRH GCLBR SCLBR SCLBRH GSCLBR |
U型螺帽 CLBRU CLBRHU PCLBRU PCLBRHU GCLBRU SCLBRU SCLBRHU GSCLBRU |
4 | 10.0~ 50.0 | 7 | 5 | 6 | 2.5 | 2 | 3.9 | 1.5 | M 3 | M 3×0.5 |
5 | 10.0~ 60.0 | 9 | 4.9 | M 4 | M 4×0.7 | |||||||
6 | 10.0~100.0 | 10 | 9 | 3 | 5.8 | M 5 | M 5×0.8 | |||||
8 | 10.0~100.0 | 13 | 5 | 3 | 7.8 | M 6 | M 6×1.0 | |||||
10 | 16 | 12 | 6 | 4 | 9.8 | M 8 | M 8×1.25 | |||||
12 | 10.0~200.0 | 18 | 16 | 11.8 | M10 | M10×1.5 | ||||||
13 | 20.0~200.0 | 24 | 18 | 12.8 | M12 | M12×1.75 | ||||||
14 | 8 | 5 | 13.8 | |||||||||
15 | 14.8 | |||||||||||
16 | 20.0~200.0 | 15.8 | ||||||||||
17 | 16.8 | |||||||||||
18 | 24 | 17.8 | ||||||||||
20 | 27 | 10 | 6 | 19.8 | M16 | M16×2.0 | ||||||
22 | 20.0~200.0 | 21.8 | ||||||||||
25 | 30 | 12 | 8 | 24.8 |
D公差(g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.02 |
Type | D[Φ:mm] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
标准螺帽 | U型螺帽 | 标准螺帽 | U型螺帽 | ||||
CLBR | CLBRU | 4~25 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | ![]() |
![]() (UNUTK) |
CLBRH | CLBRHU | 40~45HRC | |||||
PCLBR | PCLBRU | - | 无电解镀镍 | ![]() |
![]() (UNUTS) |
||
PCLBRH | PCLBRHU | 40~45HRC | |||||
GCLBR | GCLBRU | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() |
![]() |
||
SCLBR | SCLBRU | SUS304 | - | - | ![]() |
![]() (UNUTS) |
|
SCLBRH | SCLBRHU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | ||||
GSCLBR | GSCLBRU | 45~50HRC 镀层硬度750HV~ |
镀硬铬 |
Alterations | 变更螺纹部长度 | 变更螺纹直径 | 变更L尺寸公差 | 加工肩部止转面 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Code | FC | MC | LKC | HC | ||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 FC4![]() M(MC)≤FC≤M(MC)×3 | 指定方法 MC3
![]() ![]() | 指定方法 LKC 变更L尺寸公差为±0.05。 | 指定方法 HC ·D=4~8 HC=A/2-1 ·D=10~25 HC=A/2-2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|