Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | 标准螺帽 | U型螺帽 | |||||
标准螺帽 | 标准螺帽 | U型螺帽 | ||||||
CLBDG | CLBGN | CLBGNU | L尺寸固定型:4~12 L尺寸指定型:4~25 | S45C![]() 相当于S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | ![]() | ![]() (UNUTK) |
CLBDGH | CLBGHN | CLBGHNU | 40~45HRC | |||||
- | PCLBGN | PCLBGNU | - | 无电解镀镍 | ![]() | ![]() (UNUTS) | ||
PCLBGHN | PCLBGHNU | 40~45HRC | ||||||
GCLBGN | - | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() | ![]() (UNUTK) | |||
SCLBDG | SCLBGN | SCLBGNU | SUS304 | - | - | ![]() | ![]() (UNUTS) | |
- | SCLBGHN | SCLBGHNU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
价格说明
型式 | ![]() |
A | B | T | F | u | (n) | M (粗牙螺纹) |
附属螺帽 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
L尺寸固定 | L尺寸选择 (指定单位0.1mm) |
||||||||||||||||||||||
L尺寸固定型 CLBDG CLBDGH (淬火型) SCLBDG (不锈钢型) L尺寸指定型 标准螺帽 CLBGN CLBGHN PCLBGN PCLBGHN GCLBGN SCLBGN SCLBGHN U型螺帽 CLBGNU CLBGHNU PCLBGNU PCLBGHNU SCLBGNU SCLBGHNU |
4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 5.0~50.0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3.9 | 1.5 | M3 | M3×0.5 | ||||
5 | 5.0~60.0 | 9 | 7 | 4 | 4.9 | M4 | M4×0.7 | ||||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 10.0~100.0 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5.8 | M5 | M5×0.8 | |||||||||
8 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 13 | 10 | 7.8 | M6 | M6×1.0 | ||||||||
10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 16 | 13 | 12 | 9.8 | M8 | M8×1.25 | |||||||||
12 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 15.0~200.0 | 18 | 14 | 16 | 11.8 | M10 | M10×1.5 | ||||||||||
13 | 20.0~200.0 | 20.0~200.0 | 24 | 21 | 18 | 12.8 | M12 | M12×1.75 | |||||||||||||||||
14 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 20.0~200.0 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||
17 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 27 | 23 | 19.8 | M16 | M16×2.0 | ||||||||||||||||||||
22 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 27 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||
30 | 40.0~200.0 | 35 | 32 | 30 | 29 |
Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | 标准螺帽 | U型螺帽 | ||||
标准螺帽 | 标准螺帽 | U型螺帽 | |||||
CLBDG | CLBGN | CLBGNU | S45C![]() 相当于S45C |
- | 四氧化三铁保护膜 | ![]() |
![]() (UNUTK) |
CLBDGH | CLBGHN | CLBGHNU | 40~45HRC | ||||
- | PCLBGN | PCLBGNU | - | 无电解镀镍 | ![]() |
![]() (UNUTS) |
|
PCLBGHN | PCLBGHNU | 40~45HRC | |||||
GCLBGN | - | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() |
![]() (UNUTK) |
||
SCLBDG | SCLBGN | SCLBGNU | SUS304 | - | - | ![]() |
![]() (UNUTS) |
- | SCLBGHN | SCLBGHNU | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC |
Alterations | 变更螺纹部长度 | 变更螺纹直径 | 变更肩厚 | 变更L尺寸公差 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Code | FC | MC | TC | LKC | ||||||||||||||||||
Spec. | 指定方法 FC4![]() ![]() | 指定方法 MC3
![]() ![]() | 指定方法 TC3![]() ![]() | 指定方法 LKC 变更L尺寸公差为±0.05。 |
D公差(g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8~10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~30 | -0.007 -0.02 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|