Type | d[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||||
HCDG | HCCG | L尺寸固定型: 3~12 L尺寸指定型: 3~25 | S45C![]() 相当于S45C | - | 四氧化三铁 保护膜 | 1个扣环 | ![]() |
HCDGH | HCCGH | 40~45HRC | |||||
- | PHCCG | - | 无电解镀镍 | ![]() | |||
- | PHCCGH | 40~45HRC | |||||
- | GHCCG | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() | |||
SHCDG | SHCCG | SUS304 | - | - | ![]() | ||
- | SHCCGH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | ||||
- | GSHCCGH | 45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型/垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:ANB8-40 | 代表型号:BGRR6000ZZ | 代表型号:PCIMR6-12-0.1 |
价格说明
型式 | ![]() | M | N | u | (n) | d | T | H | 附属扣环 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | L尺寸固定 | L尺寸指定 (指定单位0.1mm) | 容差 | 容差 | 形状 | JIS公称规格* | |||||||||||||||||||||
L尺寸固定型 HCDG SHCDG (不锈钢) HCDGH (淬火型) L尺寸指定型 HCCG HCCGH PHCCG PHCCGH GHCCG SHCCG SHCCGH GSHCCGH | 2 | - | 5.0~50.0 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | 1.9 | ≤1.5 | 1.5 | +0.06 0 | 1.5 | 4.5 | E型 | No. 1.5 | ||||||||||||||
3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 5.0~70.0 | 2 | 5.5 | No. 2 | |||||||||||||
4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 5.0~70.0 | 0.7 | +0.1 0 | 3.9 | 3 | 6.5 | No. 3 | ||||||||||
5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 5.0~100.0 | 4.9 | 4 | +0.075 0 | 8 | No. 4 | |||||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5.0~120.0 | 5.8 | 5 | 9 | No. 5 | |||||||||||
8 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5.0~120.0 | 0.9 | 3 | 7.8 | 7 | +0.09 0 | 2 | 12 | No. 7 | |||||||
10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5.0~120.0 | 1.15 | +0.14 0 | 9.8 | 9.6 | 0 -0.09 | 14 | C型 | No.10 | |||||||||
12 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10.0~200.0 | 11.8 | 11.5 | 0 -0.11 | 3 | 17 | No.12 | |||||||||||||
13 | - | 15.0~200.0 | 12.8 | 12.4 | 18 | No.13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 13.8 | 13.4 | 19 | No.14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 14.8 | 14.3 | 20 | No.15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 15.8 | 15.2 | 21 | No.16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 16.8 | 16.2 | 22 | No.17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 15.0~200.0 | 1.35 | 17.8 | 17 | 23 | No.18 | ||||||||||||||||||||||
20 | 19.8 | 19 | 0 -0.21 | 4 | 26 | No.20 | ||||||||||||||||||||||
22 | 21.8 | 21 | 27 | No.22 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 24.8 | 23.9 | 30 | No.25 |
Type | d[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||||
HCDG | HCCG | L尺寸固定型: 3~12 L尺寸指定型: 3~25 | S45C![]() 相当于S45C | - | 四氧化三铁 保护膜 | 1个扣环 | ![]() |
HCDGH | HCCGH | 40~45HRC | |||||
- | PHCCG | - | 无电解镀镍 | ![]() | |||
- | PHCCGH | 40~45HRC | |||||
- | GHCCG | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() | |||
SHCDG | SHCCG | SUS304 | - | - | ![]() | ||
- | SHCCGH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | ||||
- | GSHCCGH | 45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 |
Alterations | 变更扣环槽位置 | 变更肩厚 | 加工肩部止转面 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Code | NC | TC | HC | ||||||||||||||
Spec. | 指定方法 NC3.5
![]() | 指定方法 TC3![]() ![]() ![]() | 指定方法 HC ·D=2~10 HC=H/2-1 ·D=12~25 HC=H/2-2 |
D公差(g6) | |
2・3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|