Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||||
CDG | CCG | L尺寸固定型:3~12 L尺寸指定型:3~25 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 2个扣环 | ![]() |
CDGH | CCGH | 40~45HRC | |||||
- | PCCG | - | 无电解镀镍 | ![]() | |||
- | PCCGH | 40~45HRC | |||||
- | GCCG | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() | |||
SCDG | SCCG | SUS304 | - | - | ![]() | ||
- | SCCGH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | ||||
- | GSCCGH | 45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
调整螺丝组件 内六角孔型 | 带扣环嵌入单轴承型 | 袋装垫片环 固定型 垫片环 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: ANB8-40 | 代表型号: BGRR6000ZZ | 代表型号: PCIMR6-12-0.1 | ||
优点:手动调节定位,长度可选 | 优点:种类齐全,高精度 | 优点:种类齐全,高精度高品质 |
价格说明
型式 | ![]() 选择 | m | N | d | 附属扣环 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | L尺寸固定 | L尺寸指定 (指定单位0.1mm) | 容差 | 容差 | 形状 | JIS公称规格* | |||||||||||||||||
L尺寸固定型 CDG CDGH (淬火型) SCDG (不锈钢型) L尺寸指定型 CCGH PCCG PCCGH GCCG SCCG SCCGH GSCCGH | 2 | - | 5.0~30.0 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | 1.5 | +0.06 0 | E型 | No.1.5 | ||||||||||||||
3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 5.0~50.0 | 2 | No.2 | ||||||||||
4 | 0.7 | +0.1 0 | 3 | No.3 | ||||||||||||||||||||
5 | 10.0~60.0 | 4 | +0.075 0 | No.4 | ||||||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10.0~100.0 | 5 | No.5 | |||||||||
8 | 0.9 | 3 | 7 | +0.09 0 | No.7 | |||||||||||||||||||
10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 15.0~100.0 | 1.15 | +0.14 0 | 9.6 | 0 -0.09 | C型 | No.10 | |||||||
12 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 15.0~200.0 | 4 | 11.5 | 0 -0.11 | No.12 | |||||||||||
13 | - | 25.0~200.0 | 12.4 | No.13 | ||||||||||||||||||||
14 | 13.4 | No.14 | ||||||||||||||||||||||
15 | 14.3 | No.15 | ||||||||||||||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 15.2 | No.16 | |||||||||||||||||||||
17 | 16.2 | No.17 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1.35 | 17 | No.18 | |||||||||||||||||||||
20 | 19 | 0 -0.21 | No.20 | |||||||||||||||||||||
22 | 21 | No.22 | ||||||||||||||||||||||
25 | 23.9 | No.25 |
Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||||
CDG | CCG | L尺寸固定型:3~12 L尺寸指定型:3~25 | S45C | - | 四氧化三铁保护膜 | 2个扣环 | ![]() |
CDGH | CCGH | 40~45HRC | |||||
- | PCCG | - | 无电解镀镍 | ![]() | |||
- | PCCGH | 40~45HRC | |||||
- | GCCG | 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() | |||
SCDG | SCCG | SUS304 | - | - | ![]() | ||
- | SCCGH | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 45~50HRC | ||||
- | GSCCGH | 45~50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 | ![]() |
Alteration | 变更扣环槽位置 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Code | NC | ||||||||||||||
Spec. | 指定方法 NC3
![]() |
D公差(g6) | |
2・3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.02 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|