铰链销 直柱式开口销固定型
商品
评价
详情
  • 铰链销 直柱式开口销固定型
  • 铰链销 直柱式开口销固定型
  • 铰链销 直柱式开口销固定型
  • 铰链销 直柱式开口销固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铰链销 直柱式开口销固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
铰链销可用作各种回转连接机构的支点,支点用途类似于像合页的轴,被连接件可做回转运动。
产品特点
特点1:具有g6公差,和轴承配套使用。
特点2:各种形状可选。如直柱式开口型,直柱式扣环型,带肩开口型,带肩扣环型,带肩螺帽型,止动螺丝型,带肩止动螺丝型,两端内螺纹型等。
特点3:有良好防锈性能的不锈钢材质(SUS304),以及镀硬铬表面处理或无电解镀镍表面处理产品可供选择,来解决生锈的问题。
特点4:L尺寸指定型,可以长度0.1mm为单位自由选择,以满足不同的应用环境。
特点5:备有相对低价格的L尺寸固定型。
尺寸图
铰链销 直柱式开口销固定型尺寸图
有些尺寸可能带中心孔。
肩颈部的退刀槽尺寸公差为参考值。
L尺寸公差为切削加工尺寸的普通容差(中级)。
Dg6公差仅限L尺寸部分,除此之外为负公差。
CMG(CLGN·PCLGN的侧面可能有识别槽)的侧面带有与淬火型相区别的识别槽。
规格概述
・材质表
TypeD[Φ:mm] 相当材质 硬度 表面处理 附件
L尺寸固定型L尺寸指定型
CMGCLGNL尺寸固定型:3~12

L尺寸指定型:3~25
S45C-四氧化三铁保护膜2个开口销SWRM或低碳钢
CMGHCLGHN40~45HRC
-PCLGN-无电解镀镍SUS304
-PCLGHN40~45HRC
-GCLGNS45C镀层硬度750HV~镀硬铬SWRM或低碳钢
SCMGSCLGNSUS304--SUS304
-SCLGHNSUS440C或同等高硬度耐蚀钢45~50HRC
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,镀硬铬产品、无电解镀镍表面处理产品。
SCMG型号非ROHS对应。
注意事项
①Dg6公差仅限L尺寸范围。除此之外为一般公差。
②防锈规格选择及维护
 如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,镀硬铬表面处理产品、无电解镀镍表面处理产品。
 未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护。
③此产品配有开口销2个,请收货时充分留意,以免遗失。
④SCMG型号非ROHS对应。如对ROHS有要求请选择其他型号产品。
⑤追加工仅限适用于L尺寸指定型。
相关文件
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考 防锈性能表
附件开口销规格请参考 开口销
使用案例
铰链销 直柱式开口销固定型规格齐全价格低精度高
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
铰链销 直柱式开口销固定型规格齐全价格低精度高 铰链销 直柱式开口销固定型厂家直销低价格短交期 铰链销 直柱式开口销固定型规格齐全价格低精度高
机器人 智能手机 半导体
铰链销 直柱式开口销固定型广泛用于多个行业 铰链销 直柱式开口销固定型厂家直销低价格短交期 铰链销 直柱式开口销固定型规格齐全价格低精度高
相关产品
调整螺丝组件 内六角孔型 带扣环嵌入单轴承型 袋装垫片环 固定型/垫片环
铰链销 直柱式开口销固定型广泛用于多个行业 铰链销 直柱式开口销固定型材质表规格表 铰链销 直柱式开口销固定型材质表
代表型号: ANB8-40 代表型号: BGRR6000ZZ 代表型号: PCIMR6-12-0.1
优点:手动调节定位,长度可选 优点:种类齐全,高精度 优点:种类齐全,高精度高品质

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
铰链销 直柱式开口销固定型尺寸图HINGE PINS
有些尺寸可能带中心孔。
肩颈部的退刀槽尺寸公差为参考值。
L尺寸公差为切削加工尺寸的普通容差(中级)。
Dg6公差仅限L尺寸部分,除此之外为负公差。
CMG(CLGN·PCLGN的侧面可能有识别槽)的侧面带有与淬火型相区别的识别槽。
规格表
型式LL1Nd附属开口销
TypeDL 尺寸固定L 尺寸选择
(指定单位0.1mm)
CMG·CMGH
CLGN·CLGHN·GCLGN
SCMG
PCLGN·PCLGHN·SCLGN·SCLGHN
L尺寸固定型
CMG
(带*符号的L尺寸
不可选择)
CMGH
(淬火型)
SCMG
(不锈钢型)

L尺寸指定型
CLGN
CLGHN
PCLGN
PCLGHN
GCLGN
SCLGN
SCLGHN
310121415161820        5.0~50.0L+4.820.8NPN0.8-8NSPN0.8-8
410121415161820        L+62.51NPN1-10NSPN1-10
510121415161820        10.0~70.0L+7.231.2NPN1.2-10NSPN1.2-10
6   1516182022242530    10.0~100.0L+8.63.51.6NPN1.6-10NSPN1.6-10
8     18202224253035404550L+1042NPN2-12NSPN2-12
1015.0~110.0L+12.552.5NPN2.5-15NSPN2.5-15
12       222425303540455015.0~200.0L+15.263.2NPN3.2-20NSPN3.2-20
13-25.0~200.0L+1874NPN4-20NSPN4-20
14
15
16NPN4-25NSPN4-25
1730.0~200.0
18
20L+228.55NPN5-35NSPN5-35
22
25
SCLGHN可能会因淬火而发生变色。
材质规格
Type 相当材质 硬度 表面处理 附件
L尺寸固定型L尺寸指定型
CMGCLGNS45C-四氧化三铁保护膜2个开口销SWRM或低碳钢
CMGHCLGHN40~45HRC
-PCLGN-无电解镀镍 SUS304
-PCLGHN40~45HRC
-GCLGNS45C镀层硬度750HV~镀硬铬SWRM或低碳钢
SCMGSCLGNSUS304-- SUS304
-SCLGHNSUS440C或同等高硬度耐蚀钢45~50HRC
追加工
适用于L尺寸指定型
Alteration变更开口销孔位置
铰链销 直柱式开口销固定型尺寸图HINGE PINS 
CodeNC
Spec.指定方法 NC3
DNC(选择范围)
31.5
41.5 2
51.5 2 2.5
6·8      2 2.5 3
10         2.5 3 4
12               3 4 5
13~18               3 4 5 6
20~25                  4 5 6 7

L₁=L+NC×2+d
精度等级
D公差(g6)
3-0.002
-0.008
4~6-0.004
-0.012
 8・10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20~25-0.007
-0.02
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何才能避免铰链销生锈?
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,镀硬铬产品,无电解镀镍表面处理产品。
未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护,以此延长防锈时间。
肩颈部的退刀槽宽度尺寸超出公差?
肩颈部的退刀槽尺寸公差为参考值。
L尺寸固定型无法选追加工?
追加工仅适用于L尺寸指定型。
收到铰链销为什么少开口销?
铰链销本体和螺帽包装是独立的,在包装袋中间以塑封方式隔开。收到产品请留意包装袋是否附带开口销。如没有开口销尽快联系米思米客服。
能否提供附属件开口销规格?
附属件开口销具体规格请参考开口销
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 连结/连结机构部品 > 铰链销 > 铰链销 直柱式开口销固定型