Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() |
圆型 | |||
FXFC | 6~50 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXFC | 无电解镀镍 | ||
SFXFC | SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | D | 指定单位1mm | ![]() 选择 | V | H | T | m1 | d1 | h | P.C.D. | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
圆型 FXFC PFXFC SFXFC | 6 | 6 | 12~60 | 5~100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 26 | 10 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 17 | |||||||||
6A | 32 | 23 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 28 | 19 | ||||||||||||||||
8A | 36 | M 5 | 8 | 4.4 | 26 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 32 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 23 | |||||||||||||
10A | 40 | M 5 | 8 | 4.4 | 30 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | 10~150 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 36 | 26 | ||||||||||||||
13 | 13 | 16 | 38 | 27 | |||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 18 | 40 | 30 | |||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 42 | 31 | |||||||||||||||||||
17 | 17 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 44 | 32 | |||||||||||||||
18 | 18 | 21 | 46 | 34 | |||||||||||||||||||
20 | 20 | 17~75 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | 48 | 15 | M 6 | 9.5 | 5.4 | 36 | |||||||||
22 | 22 | 26 | 50 | 39 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 29 | 54 | 42 | ||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 34 | 62 | M 8 | 11 | 6.5 | 49 | |||||||||
35 | 35 | 39 | 70 | 55 | |||||||||||||||||||
40 | 40 | 20~75 | 44 | 80 | M10 | 14 | 9 | 63 | |||||||||||||||
50 | 50 | 54 | 90 | 73 |
D公差(g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~30 | -0.007 -0.020 |
35~50 | -0.009 -0.025 |
Type | ![]() | ![]() |
圆型 | ||
FXFC | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXFC | 无电解镀镍 | |
SFXFC | SUS304 | - |
Alterations | 扣环组件 | 变更Y尺寸公差 | 追加嵌入加工 | 将外螺纹变更为细牙螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SET | YKC | APC | MSC | |||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 附带符合轴径的扣环。 指定方法 SET 适用于扣环型 扣环形状 No.=6~8A:E型扣环 No.10~30:C型扣环 扣环材质
| 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法 YKC | 在座面部分追加嵌入加工。![]() 指定方法 APC
| 将螺帽固定型的外螺纹部M变更为下表所示的细牙螺纹。![]() ![]() 指定方法 MSC8
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|