Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | |
圆型 | 紧凑型 | |||
FXFA | FXEA | 6~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXFA | PFXEA | 无电解镀镍 | ||
SFXFA | SFXEA | SUS304 | - |
悬臂销 | 扣环 | ||
相应材质 | 表面处理 | 材质 | |
S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP | ||
SUS304 | - | ||
SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | D | 指定单位1mm | V | H | T | m1 | d1 | h | P.C.D. | d容差 | m | n | W | A | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
圆型 FXFA PFXFA SFXFA 紧凑型 FXEA PFXEA SFXEA | 6 | 6 | 12~60 | 5~100 | 8 | 26 | 10 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 17 | 5 | +0.075 0 | 0.7 | 2 | 14 | 17 |
6A | 32 | 23 | - | - | |||||||||||||
8 | 8 | 10 | 28 | 19 | 7 | +0.090 0 | 0.9 | 3 | 15 | 19 | |||||||
8A | 36 | M 5 | 8 | 4.4 | 26 | - | - | ||||||||||
10 | 10 | 13 | 32 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 23 | 9.6 | 0 -0.090 | 1.15 | 16 | 23 | |||||
10A | 40 | M 5 | 8 | 4.4 | 30 | - | - | ||||||||||
12 | 12 | 10~150 | 15 | 36 | 26 | 11.5 | 0 -0.110 | 4 | 20 | 26 | |||||||
13 | 13 | 16 | 38 | 27 | 12.4 | 22 | 27 | ||||||||||
15 | 15 | 18 | 40 | 30 | 14.3 | 24 | 30 | ||||||||||
16 | 16 | 19 | 42 | 31 | 15.2 | 25 | 31 | ||||||||||
17 | 17 | 20 | 44 | 32 | 16.2 | 28 | 32 | ||||||||||
18 | 18 | 21 | 46 | 34 | 17 | 1.35 | 31 | 34 | |||||||||
20 | 20 | 17~75 | 24 | 48 | 15 | M 6 | 9.5 | 5.4 | 36 | 19 | 0 -0.210 | 32 | 36 | ||||
22 | 22 | 26 | 50 | 39 | 21 | 5 | 34 | 39 | |||||||||
25 | 25 | 29 | 54 | 42 | 23.9 | 38 | 42 | ||||||||||
30 | 30 | 34 | 62 | M 8 | 11 | 6.5 | 49 | 28.6 | 1.65 | 42 | 49 | ||||||
35 | 35 | 39 | 70 | 55 | 33 | 0 -0.250 | 50 | 55 | |||||||||
40 | 40 | 20~75 | 44 | 80 | M10 | 14 | 9 | 63 | 38 | 1.9 | 56 | 63 | |||||
50 | 50 | 54 | 90 | 73 | 47 | 2.2 | 70 | 73 |
D公差(g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8・10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~30 | -0.007 -0.020 |
35~50 | -0.009 -0.025 |
Type | ![]() | ![]() | |
圆型 | 紧凑型 | ||
FXFA | FXEA | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXFA | PFXEA | 无电解镀镍 | |
SFXFA | SFXEA | SUS304 | - |
Alterations | 扣环组件 | 变更Y尺寸公差 | 追加嵌入加工 | 将外螺纹变更为细牙螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SET | YKC | APC | MSC | |||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 附带符合轴径的扣环。 指定方法 SET 适用于扣环型 扣环形状 No.=6~8A:E型扣环 No.10~30:C型扣环 扣环材质
| 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法 YKC | 在座面部分追加嵌入加工。![]() 指定方法 APC
| 将螺帽固定型的外螺纹部M变更为下表所示的细牙螺纹。![]() ![]() 指定方法 MSC8
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|