Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() |
FXJC | 6~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXJC | 无电解镀镍 | ||
SFXJC | SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | ![]() 选择 | M (粗牙螺纹) | V | H | W | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
FXJC PFXJC SFXJC | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 7~60 | 5~75 | 4 | 5 | 6 | M3 | 8 | 10 | 8 | |||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 5 | 6 | 8 | M4 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | M6 | 13 | 15 | 13 | |||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~75 | 6 | 8 | 10 | 12 | M8 | 15 | 17 | 14 | ||||||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | M10 | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 23 | 20 | |||||||||||||
18 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | M12 | 24 | 26 | 24 | ||||||||||
22 | 22 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | M16 | 29 | 31 | 27 | |||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | M20 | 34 | 36 | 32 | |||||||||
30A | M16 |
M | Y+F |
M3 | Y+F≥10 |
M4 | Y+F≥12 |
M6 | Y+F≥15.5 |
M8 | Y+F≥19.5 |
M10 | Y+F≥23.5 |
M12 | Y+F≥29.5 |
M16 | Y+F≥37 |
M20 | Y+F≥45 |
Type | ![]() | ![]() |
FXJC | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXJC | 无电解镀镍 | |
SFXJC | SUS304 | - |
Alterations | 变更Y尺寸公差 | 变更扳手槽为四面 | 追加嵌入加工 | 将外螺纹变更为细牙螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | YKC | WSC | APC | MSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法 YKC | 追加扳手槽两面加工为四面加工。![]() 指定方法 WSC | 在座面部分追加嵌入加工。![]() 指定方法 APC
| 把外螺纹部MA变更为下表所示的细牙螺纹。![]() ![]() 指定方法 MSC12 |
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||||
螺纹直径(MA) | g | r | f | 螺纹直径(MSC) | g | r | f |
4 | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 2.9~3.2 | 4 | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 2.9~3.2 |
5 | 3.9~4.1 | 5 | 3.9~4.1 | ||||
6 | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 4.3~4.9 | 6 | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 4.3~4.9 |
8 | 6.3~6.6 | 8 | 6.3~6.6 | ||||
10 | 8.1~8.3 | 10 | 8.3~8.6 | ||||
12 | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 9.8~10.1 | 12 | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 9.8~10.7 |
16 | 13.6~13.8 | 15 | 13.6~13.8 | ||||
20 | 1.5~4.0 | 17.0~17.2 | 20 | 1.5~4.0 | 17.2~18.8 | ||
24 | 2.5~5.0 | 0.2~1.5 | 20.2~20.7 | 25 | 2.5~5.0 | 0.2~1.5 | 20.2~23.2 |
30 | 26.0~26.2 | 30 | 26.2~28.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|