Type | D[Φ:mm] | 相当材质 | 表面处理 |
FXJA | 6~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXJA | 无电解镀镍 | ||
SFXJA | SUS304 | - |
悬臂销 | 扣环 | ||
相应材质 | 表面处理 | 材质 | |
S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP | ||
SUS304 | - | ||
SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
惰轮 背面张紧型 | 同步带轮 T10型 | (经济型)同步齿形带 | ||
代表型号: AFBD9-20 | 代表型号: TTPA22T10150-A-P24 | 代表型号: C-HTBN400S2M-40 | ||
优点:品质稳定,短交期,多规格。 | 优点:行业标准,短交期,多种类。 | 优点:规格丰富,性价比高。 |
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | a | V | H | W | d | m | n | ||||
Type | No. | Y | F | 基准尺寸 | 容差 | |||||||||
FXJA PFXJA SFXJA | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 7~60 | 5~100 | M 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | + 0.075 0 | 0.7 | 2 |
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | M 4 | 10 | 12 | 10 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | ||||
10 | 10 | M 6 | 13 | 15 | 13 | 9.6 | 0 -0.090 | 1.15 | ||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~100 | M 8 | 15 | 17 | 14 | 11.5 | 0 -0.110 | 4 | ||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | 12.4 | |||||||||
15 | 15 | M10 | 18 | 20 | 17 | 14.3 | ||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | 15.2 | |||||||||
17 | 17 | 20 | 23 | 20 | 16.2 | |||||||||
18 | 18 | 21 | 17 | 1.35 | ||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 7~75 | M12 | 7 | 24 | 26 | 24 | 19 | 0 -0.210 | ||||
22 | 22 | 26 | 28 | 26 | 21 | 5 | ||||||||
25 | 25 | M16 | 29 | 31 | 27 | 23.9 | ||||||||
25A | M12 | |||||||||||||
30 | 30 | M20 | 34 | 36 | 32 | 28.6 | 1.65 | |||||||
30A | M16 |
Type | 相当材质 | 表面处理 |
FXJA | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXJA | 无电解镀镍 | |
SFXJA | SUS304 | - |
Alterations | 变更Y尺寸公差 | 变更扳手槽为四面 | 追加嵌入加工 | 变更对边距离尺寸 | 追加切槽 | Y尺寸变更追加加工 | 扣环组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | YKC | WSC | APC | FW | MM | YC | SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 变更Y尺寸公差为±0.05。 所有型号适用 指定方法 YKC | 追加扳手槽两面加工为四面加工。 标准、台阶型适用 指定方法 WSC | 在座面部分追加嵌入加工。 所有型号适用 8A、12A的嵌入部深度为2mm。 指定方法 APC
| 进行对边距离尺寸变更的追加加工。 指定单位1mm 指定方法 FW3 0≤FW≤15 FW=0时对边距离为零。 | 对D尺寸部追加切槽加工。 指定方法 MM 与对边不在同一平面上。
| 追加指定Y尺寸的厚度。 指定单位0.1mm 指定方法 YC10.8 | 附带符合轴径的扣环。 指定方法 SET 所有型号适用的扣环形状 No.=6·8:E型扣环 No.10~30A:C型扣环 扣环材质
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|