Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() |
LXHB | 6~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PLXHB | 无电解镀镍 | ||
SLXHB | SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 背面张紧型 | 同步带轮 T10型 | (经济型)同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: AFBD9-20 | 代表型号: TTPA22T10150-A-P24 | 代表型号: C-HTBN400S2M-40 | ||
优点:品质稳定,短交期,多规格。 | 优点:行业标准,短交期,多种类。 | 优点:规格丰富,性价比高。 |
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | ![]() 选择 | M (粗牙螺纹) | B | (C) | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
LXHB PLXHB SLXHB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 2~60 | 5~100 | 3 | M 3 | 8 | 9.2 | ||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | M 4 | 10 | 11.5 | |||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | M 6 | 13 | 15.0 | ||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | 5 | 6 | 8 | M 8 | 14 | 16.2 | ||||||||
13 | 13 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | M10 | ||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21.9 | ||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 6 | 8 | 10 | 12 | M12 | |||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | M16 | 27 | 31.2 | |||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 32 | 36.9 | ||||||||
30A | M16 |
D | M | t |
6 | M 3 | 11 |
8 | M 4 | 12.5 |
10 | M 6 | 14 |
12・13 | M 8 | 17 |
15 | M10 | 20 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | M12 | 25 |
22 | ||
25 | M16 | 31 |
30 | M20 | 37 |
Type | ![]() | ![]() |
LXHB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PLXHB | 无电解镀镍 | |
SLXHB | SUS304 | - |
Alterations | 变更Y尺寸公差 | 变更扳手槽为四面 | 追加嵌入加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | YKC | WSC | APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法 YKC | 追加扳手槽两面加工为四面加工。![]() 指定方法 WSC | 在座面部分追加嵌入加工。![]() 指定方法 APC
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|