悬臂销 螺栓座扣环型 标准型
商品
评价
详情
  • 悬臂销 螺栓座扣环型 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

悬臂销 螺栓座扣环型 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
悬臂销可用作惰轮等的回转部分的支点,支点用途类似于像合页的轴,被连接件可做回转运动。
产品特点
特点1:具有g6公差,和惰轮、带轮、链轮等配套使用。
特点2:各种形状可选。如外螺纹安装带扣环槽型,外螺纹安装内螺纹型,嵌入外螺纹安装外螺纹型,螺栓安装内螺纹型,法兰型等。
特点3:有良好防锈性能的不锈钢材质(SUS304),以及无电解镀镍表面处理产品可供选择,来解决生锈的问题。
特点4:可以长度1mm为单位自由选择,以满足不同的应用环境。
 
尺寸图
悬臂销 螺栓座扣环型 标准型尺寸图
有些尺寸可能带中心孔。
规格概述
TypeD[Φ:mm] 相当材质 表面处理
FXHA6~30S45C四氧化三铁保护膜
PFXHA无电解镀镍
SFXHASUS304
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,无电解镀镍表面处理产品。
注意事项
①防锈规格选择及维护
 如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,无电解镀镍表面处理产品。
 未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护。
②有关外螺纹的退刀槽尺寸请参阅规格表。
③此产品无附属品扣环,需要扣环请选择追加工SET。
④配套用扣环形状,规格以及材质如下。
■扣环形状:
No.3~No.8(D=3~8):E型扣环
No.10~No.15(D=10~15):C型扣环
■扣环规格:JIS公称规格详情请参考扣环规格
■扣环材质:
悬臂销扣环
相应材质表面处理材质
S45C四氧化三铁保护膜弹簧钢
无电解镀镍SUS394—CSP
SUS304-
SCM435四氧化三铁保护膜弹簧钢
无电解镀镍SUS394—CSP
相关文件
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能表
螺栓适用的紧固扭矩请参考紧固扭矩
螺栓的强度请参考螺栓强度
使用案例
六角悬臂销 标准·扣环型广泛利用于自动化各行业设备名称:
  胶带张力调整机构
设计目的:
  利用直线导轨平顺的升降,可吸收放卷侧与收卷侧的速度差,保持张力恒定的机构。
零件应用说明:
  悬臂销与同步带轮配合使用,实现调整胶带张紧力。

了解详细信息,请点击使用案例
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
悬臂销 台阶扣环型规格齐全价格低精度高 悬臂销 台阶扣环型厂家直销低价格短交期 悬臂销 台阶扣环型规格齐全价格低精度高
机器人 智能手机 半导体
悬臂销 台阶扣环型广泛用于多个行业 悬臂销 台阶扣环型厂家直销低价格短交期 悬臂销 台阶扣环型规格齐全价格低精度高
相关产品
惰轮 背面张紧型 同步带轮 T10型 (经济型)同步齿形带
悬臂销 台阶扣环型广泛用于多个行业 悬臂销 台阶扣环型材质表规格表 悬臂销 台阶扣环型精度高交期短低价格
代表型号:AFBD9-20 代表型号:TTPA22T10150-A-P24 代表型号:C-HTBN400S2M-40
优点:品质稳定,短交期,多规格 优点:行业标准,短交期,多种类 优点:规格丰富,性价比高
尺寸图
悬臂销 螺栓座扣环型 标准型尺寸图
有些尺寸可能带中心孔。
规格表
型式Dg6指定单位1mmM
(粗牙螺纹)
HWdmn
TypeNo.YF基准尺寸容差
FXHA

PFXHA


SFXHA
 66- 0.004
- 0.012
2~60 5~100M 31085+ 0.075
0
0.72
 88- 0.005
- 0.014
M 412107+ 0.090
0
0.93
1010M 615139.60
-0.090
1.15
1212- 0.006
- 0.017
10~150M 8171411.50
-0.110
4
1313181512.4
1515M10201714.3
1616211815.2
1717232016.2
1818171.35
2020- 0.007
- 0.020
4~75M122624190
-0.210
2222M162826215
2525312723.9
25AM12
3030M20363228.61.65
30AM16
 
Ma
M 3~M105
M12~M207
(M×1.5)+a≥Y+F时,M的底孔为通孔。
另外,M×1.5≥Y+F时,M变为通孔。
材质规格
Type 相当材质 表面处理
FXHAS45C四氧化三铁保护膜
PFXHA无电解镀镍
SFXHASUS304
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,无电解镀镍表面处理产品。
追加工
Alterations变更Y尺寸公差变更扳手槽为四面追加嵌入加工变更对边距离尺寸追加切槽Y尺寸变更追加加工扣环组件
 悬臂销 螺栓座扣环型 标准型尺寸图悬臂销 螺栓座扣环型 标准型尺寸图  悬臂销 螺栓座扣环型 标准型尺寸图 悬臂销 螺栓座扣环型 标准型尺寸图 悬臂销 螺栓座扣环型 标准型尺寸图悬臂销 螺栓座扣环型 标准型尺寸图 
CodeYKCWSCAPCFWMMYCSET
Spec.变更Y尺寸公差为±0.05。
所有型号适用
指定方法 YKC
追加扳手槽两面加工为四面加工。
标准、台阶型适用
指定方法 WSC
在座面部分追加嵌入加工。
所有型号适用
8A、12A的嵌入部深度为2mm。
指定方法 APC
DMAPC g6
6M36
8M48
8AM5
10M610
12AM58
12M812
1313
15M1015
1616
1717
1818
20M1220
2222
25M1625
25AM12
30M2030
30AM16
进行对边距离尺寸变更的追加加工。
指定单位1mm
指定方法 FW3
0≤FW≤15
FW=0时对边距离为零。
对D尺寸部追加切槽加工。
指定方法 MM
与对边不在同一平面上。
DNV
6~131.21.5
15~202.02.5
22~303.03.5
追加指定Y尺寸的厚度。
指定单位0.1mm
指定方法 YC10.8
附带符合轴径的扣环。
指定方法 SET
所有型号适用的扣环形状
No.=6·8:E型扣环
No.10~30A:C型扣环
扣环材质
悬臂销扣环
材质表面处理材质
S45C四氧化三铁保护膜弹簧钢
无电解镀镍SUS304-CSP
SUS304-
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何才能避免悬臂销生锈?
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,无电解镀镍表面处理产品。
未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护,以此延长防锈时间。
悬臂销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
收到悬臂销为什么少扣环?
本型号产品无附属品扣环,需要扣环请选择追加工。
扣环形状,规格以及材质请参考注意事项。
悬臂销的垂直度精度是多少?
悬臂销的垂直度为0.02。
螺栓适用的紧固扭矩和强度是多少?
螺栓适用的紧固扭矩和强度请参考紧固扭矩
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 悬臂销 > 悬臂销 螺栓座扣环型 标准型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页