标准型 | 台阶型 | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | ||
螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | 螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | |||
FXKA | FXNKA | FXLA | FXNLA | 6~30A | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXKA | PFXNKA | PFXLA | PFXNLA | 无电解镀镍 | ||
SFXKA | SFXNKA | SFXLA | SFXNLA | SUS304 | - |
悬臂销 | 扣环 | ||
相应材质 | 表面处理 | 材质 | |
S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP | ||
SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 背面张紧型 | 同步带轮 T10型 | (经济型)同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:AFBD9-20 | 代表型号:TTPA22T10150-A-P24 | 代表型号:C-HTBN400S2M-40 | ||
优点:品质稳定,短交期,多规格 | 优点:行业标准,短交期,多种类 | 优点:规格丰富,性价比高 |
型式 | ![]() | 指定单位1mm | ![]() | P | M (粗牙螺纹) | V (仅台阶型) | B | (C) | d | m | n | ||||||
![]() | No. | ![]() | ![]() | ![]() | 螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | 基准尺寸 | 容差 | |||||||||
标准型 固定型 FXKA PFXKA SFXKA 台阶型 固定型 FXLA PFXLA SFXLA | 指定型 FXNKA PFXNKA SFXNKA 指定型 FXNLA PFXNLA SFXNLA | 6 | 6 | 5~60 | 5~100 | 5~10 | 9 | 6~12 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 11.5 | 5 | +0.075 0 | 0.7 | 2 |
8 | 8 | 12 | 8~16 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 13.9 | 7 | +0.090 0 | 0.9 | 3 | |||||
10 | 10 | 15 | 10~20 | 10 | M10 | 13 | 14 | 16.2 | 9.6 | 0 -0.090 | 1.15 | ||||||
12 | 12 | 10~150 | 5~15 | 18 | 12~24 | 12 | M12 | 15 | 17 | 19.6 | 11.5 | 0 -0.110 | |||||
13 | 13 | 16 | 12.4 | 4 | |||||||||||||
15 | 15 | 18 | 19 | 21.9 | 14.3 | ||||||||||||
16 | 16 | 19 | 15.2 | ||||||||||||||
17 | 17 | 5~75 | 5~20 | 20 | 22 | 27.5 | 16.2 | ||||||||||
18 | 18 | 21 | 24 | 27.7 | 17 | 1.35 | |||||||||||
20 | 20 | 30 | 20~40 | 20 | M20 | 24 | 27 | 31.2 | 19 | 0 -0.210 | |||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 21 | 5 | |||||||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||||
25 | 25 | 20 | M20 | 29 | 30 | 34.6 | 23.9 | ||||||||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||||
30 | 30 | 20 | M20 | 34 | 36 | 41.6 | 28.6 | 1.65 | |||||||||
30A | 16 | M16 |
标准型 | 台阶型 | ![]() | ![]() | ||
螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | 螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | ||
FXKA | FXNKA | FXLA | FXNLA | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXKA | PFXNKA | PFXLA | PFXNLA | 无电解镀镍 | |
SFXKA | SFXNKA | SFXLA | SFXNLA | SUS304 | - |
Alterations | 扣环组件 | 变更Y尺寸公差 | 追加导向用两平面加工 | 追加推拉用螺纹 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Code | SET | YKC | SC | MTC | |||||||||||||
Spec. | 附带符合轴径的扣环。 指定方法 SET 适用于扣环型 扣环形状 No.=6~8:E型扣环 No.10~30A:C型扣环 扣环材质
| 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法 YKC | 追加腰形孔导向用两平面加工。![]() 指定方法 SC | 追加轴的推拉用螺纹。请与AJST(P.1463)、AJKC(P.1465)组合使用。(Y指定尺寸有限制。请参阅下表。) 指定方法 MTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|