Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() |
FXDA | 3~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXDA | 无电解镀镍 | ||
SFXDA | SUS304 | - |
悬臂销 | 扣环 | ||
相应材质 | 表面处理 | 材质 | |
S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP | ||
SUS304 | - | ||
SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 背面张紧型 | 同步带轮 T10型 | (经济型)同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: AFBD9-20 | 代表型号: TTPA22T10150-A-P24 | 代表型号: C-HTBN400S2M-40 | ||
优点:品质稳定,短交期,多规格。 | 优点:行业标准,短交期,多种类。 | 优点:规格丰富,性价比高。 |
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | Pg6 | M (粗牙螺纹) | V | H | W | d | m | n | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 基准尺寸 | 容差 | |||||||||
FXDA PFXDA SFXDA | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 7~30 | 3~ 50 | 3~ 8 | 3 | M 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | + 0.060 0 | 0.5 | 2 |
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4 | M 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0.7 | ||||||
5 | 5 | 5 | M 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | + 0.075 0 | |||||||
6 | 6 | 7~60 | 5~100 | 5~10 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | |||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | ||||
10 | 10 | 10 | M10 | 13 | 15 | 13 | 9.6 | 0 -0.090 | 1.15 | ||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 5~15 | 12 | M12 | 15 | 17 | 14 | 11.5 | 0 -0.110 | 4 | |||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | 12.4 | ||||||||||
15 | 15 | 18 | 20 | 17 | 14.3 | ||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | 15.2 | ||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 20 | 23 | 20 | 16.2 | |||||||||
18 | 18 | 21 | 17 | 1.35 | |||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 20 | M20 | 24 | 26 | 24 | 19 | 0 -0.210 | ||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 28 | 25 | 21 | 5 | |||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||
25 | 25 | 20 | M20 | 29 | 31 | 27 | 23.9 | ||||||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||
30 | 30 | 20 | M20 | 34 | 36 | 32 | 28.6 | 1.65 | |||||||
30A | 16 | M16 |
Type | ![]() | ![]() |
FXDA | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXDA | 无电解镀镍 | |
SFXDA | SUS304 | - |
Alterations | 变更Y尺寸公差 | 变更扳手槽为四面 | 扣环组件 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Code | YKC | WSC | SET | ||||||||||||||||||
Spec. | 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法 YKC | 追加扳手槽两面加工为四面加工。![]() 指定方法 WSC | 附带符合轴径的扣环。 指定方法 SET ![]() 扣环形状 No.=3~8:E型扣环 No.10~30A:C型扣环 扣环材质
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|