Type | D[Φ:mm] | 相当材质 | 表面处理 |
LXCC | 3~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PLXCC | 无电解镀镍 | ||
SLXCC | SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | MA(粗牙螺纹) 选择 | Pg6 | M (粗牙螺纹) | B | (C) | ||||||||||
Type | No. | Y | F | G | |||||||||||||
LXCC PLXCC SLXCC | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 2~30 | 3~50 | 3~8 | 3 | 3 | M 3 | 6 | 6.9 | ||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 3 | 4 | 4 | M 4 | |||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | M 5 | 7 | 8.1 | |||||||||
6 | 6 | 2~60 | 5~75 | 5~10 | 4 | 5 | 6 | 6 | M 6 | 8 | 9.2 | ||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 5 | 6 | 8 | 8 | M 8 | 10 | 11.5 | ||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | M10 | 13 | 15.0 | |||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~75 | 5~15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | M12 | 14 | 16.2 | |||||
13 | 13 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | ||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21.9 | ||||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 10 | 12 | (15) | 16 | |||||||||||
18 | 18 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 20 | M20 | |||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | ||||||||||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 20 | M20 | 27 | 31.2 | |||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 20 | M20 | 32 | 36.9 | |||||
30A | 16 | M16 |
Type | 相当材质 | 表面处理 |
LXCC | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PLXCC | 无电解镀镍 | |
SLXCC | SUS304 | - |
Alterations | 变更Y尺寸公差 | 变更扳手槽为四面 | 将外螺纹变更为细牙螺纹 |
Code | YKC | WSC | MSC |
Spec. | 变更Y尺寸公差为±0.05。 所有型号适用 指定方法 YKC | 追加扳手槽两面加工为四面加工。 标准、台阶型适用 指定方法 WSC | 把外螺纹部MA变更为下表所示的细牙螺纹。 所有型号适用 指定时请将MA变更为MSC。 指定方法 MSC12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|