Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | |
螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | |||
FXCC | FXNCC | 3~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXCC | PFXNCC | 无电解镀镍 | ||
SFXCC | SFXNCC | SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | ![]() 选择 | Pg6 | M (粗牙螺纹) | H | W | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
螺纹长度 固定型 FXCC PFXCC SFXCC 螺纹长度 指定型 FXNCC PFXNCC SFXNCC | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 2~30 | 3~ 50 | 3~ 8 | 3~ 6 | 3 | 3 | M 3 | 7 | 5 | ||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4~ 8 | 3 | 4 | 4 | M 4 | 8 | 6 | |||||||||
5 | 5 | 5~10 | 3 | 4 | 5 | 5 | M 5 | 9 | 7 | |||||||||
6 | 6 | 2~60 | 5~100 | 5~10 | 6~12 | 4 | 5 | 6 | 6 | M 6 | 10 | 8 | ||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 5 | 6 | 8 | 8 | M 8 | 12 | 10 | ||||||||
10 | 10 | 10~20 | 6 | 8 | 10 | 10 | M10 | 15 | 13 | |||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | 5~15 | 12~24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | M12 | 17 | 14 | |||||
13 | 13 | 18 | 15 | |||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 20 | 17 | |||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 10 | 12 | (15) | 16 | 23 | 20 | ||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 20~40 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 20 | M20 | 26 | 24 | |||||
20A | 16 | M16 | ||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 28 | 25 | |||||||||||||
22A | 16 | M16 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 20 | M20 | 31 | 27 | ||||||
25A | 16 | M16 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 20 | M20 | 36 | 32 | ||||||
30A | 16 | M16 |
Type | ![]() | ![]() | |
螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | ||
FXCC | FXNCC | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXCC | PFXNCC | 无电解镀镍 | |
SFXCC | SFXNCC | SUS304 | - |
Alterations | 扣环组件 | 变更Y尺寸公差 | 追加嵌入加工 | 将外螺纹变更为细牙螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SET | YKC | APC | MSC | |||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 附带符合轴径的扣环。 指定方法 SET 适用于扣环型 扣环形状 No.=6~8A:E型扣环 No.10~30:C型扣环 扣环材质
| 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法 YKC | 在座面部分追加嵌入加工。![]() 指定方法 APC
| 将螺帽固定型的外螺纹部M变更为下表所示的细牙螺纹。![]() ![]() 指定方法 MSC8
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|