Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | |
螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | |||
FXCB | FXNCB | 6~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXCB | PFXNCB | 无电解镀镍 | ||
SFXCB | SFXNCB | SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | MA(粗牙螺纹) 选择 | Pg6 | M (粗牙螺纹) | H | W | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
螺纹长度 固定型 FXCB PFXCB SFXCB 螺纹长度 指定型 FXNCB PFXNCB SFXNCB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 2~60 | 5~100 | 5~10 | 6~12 | 3 | 6 | M 6 | 10 | 8 | ||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 4 | 8 | M 8 | 12 | 10 | ||||||||
10 | 10 | 10~20 | 4 | 5 | 6 | 10 | M10 | 15 | 13 | |||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~120 | 5~15 | 12~24 | 5 | 6 | 8 | 12 | M12 | 17 | 14 | ||||
13 | 13 | 18 | 15 | |||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 20 | 17 | ||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 23 | 20 | ||||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 20~40 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | M20 | 26 | 24 | ||||
20A | 16 | M16 | ||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 28 | 25 | |||||||||||
22A | 16 | M16 | ||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 31 | 27 | |||||||
25A | 16 | M16 | ||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | M20 | 36 | 32 | ||||||
30A | 16 | M16 |
MA | Y+F |
M 3 | Y+F≥11.5 |
M 4 | Y+F≥14.0 |
M 5 | Y+F≥16.2 |
M 6 | Y+F≥18.5 |
M 8 | Y+F≥23.5 |
M10 | Y+F≥28.5 |
M12 | Y+F≥35.5 |
M16 | Y+F≥45.0 |
M20 | Y+F≥55.0 |
Type | ![]() | ![]() | |
螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | ||
FXCB | FXNCB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXCB | PFXNCB | 无电解镀镍 | |
SFXCB | SFXNCB | SUS304 | - |
Alterations | 变更Y尺寸公差 | 变更扳手槽为四面 |
![]() | ![]() | |
Code | YKC | WSC |
Spec. | 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法 YKC | 追加扳手槽两面加工为四面加工。![]() 指定方法 WSC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|