悬臂销 嵌入外螺纹安装 带扣环槽型 标准型
商品
评价
详情
  • 悬臂销 嵌入外螺纹安装 带扣环槽型 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

悬臂销 嵌入外螺纹安装 带扣环槽型 标准型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
悬臂销可用作惰轮等的回转部分的支点,支点用途类似于像合页的轴,被连接件可做回转运动。
产品特点
特点1:具有g6公差,和惰轮、带轮、链轮等配套使用。
特点2:各种形状可选。如外螺纹安装带扣环槽型,外螺纹安装内螺纹型,嵌入外螺纹安装外螺纹型,螺栓安装内螺纹型,法兰型等。
特点3:有良好防锈性能的不锈钢材质(SUS304),以及无电解镀镍表面处理产品可供选择,来解决生锈的问题。
特点4:Y、F、G、N尺寸指定型,可以长度1mm为单位自由选择,以满足不同的应用环境。
特点5:备有相对低价格的螺纹长度固定型。
尺寸图
悬臂销 嵌入外螺纹安装 带扣环槽型尺寸图

有些尺寸可能带中心孔。
规格概述
TypeD[Φ:mm] 相当材质 表面处理
螺纹长度固定型螺纹长度指定型
FXCAFXNCA3~30S45C四氧化三铁保护膜
PFXCAPFXNCA无电解镀镍
SFXCASFXNCASUS304
HFXCA相当于SCM435
硬度35~40HRC
四氧化三铁保护膜
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
注意事项
①防锈规格选择及维护
 如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,无电解镀镍表面处理产品。
 未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护。
②有关外螺纹的退刀槽尺寸请参阅规格表。
③此产品无附属品扣环,需要扣环请选择追加工SET。
④配套用扣环形状,规格以及材质如下。
■扣环形状:
No.3~No.8(D=3~8):E型扣环
No.10~No.15(D=10~15):C型扣环
■扣环规格:JIS公称规格详情请参考扣环规格
■扣环材质:
悬臂销扣环
相应材质表面处理材质
S45C四氧化三铁保护膜弹簧钢
无电解镀镍SUS394—CSP
SUS304-
SCM435四氧化三铁保护膜弹簧钢
无电解镀镍SUS394—CSP
相关文件
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能
螺栓适用的紧固扭矩请参考螺栓扭矩
螺栓的强度请参考螺栓强度
使用案例
悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型广泛利用于自动化各行业设备名称:
  胶带张力调整机构
设计目的:
  利用直线导轨平顺的升降,可吸收放卷侧与收卷侧的速度差,保持张力恒定的机构。
零件应用说明:
  悬臂销与同步带轮配合使用,实现调整胶带张紧力。

了解详细信息,请点击使用案例
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型规格齐全价格低精度高 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型厂家直销低价格短交期 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型规格齐全价格低精度高
机器人 智能手机 半导体
悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型广泛用于多个行业 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型厂家直销低价格短交期 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型规格齐全价格低精度高
相关产品
惰轮 背面张紧型 同步带轮 T10型 (经济型)同步齿形带
悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型广泛用于多个行业 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型材质表规格表 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型材质表HINGE
代表型号: AFBD9-20 代表型号: TTPA22T10150-A-P24 代表型号: C-HTBN400S2M-40
优点:品质稳定,短交期,多规格。 优点:行业标准,短交期,多种类。 优点:规格丰富,性价比高。
尺寸图
悬臂销 嵌入外螺纹安装 带扣环槽型尺寸图

有些尺寸可能带中心孔。
规格表
型式Dg6指定单位1mmPg6M
(粗牙螺纹)
HWdmn
TypeNo.YFGN基准尺寸容差
螺纹长度
固定型
FXCA
PFXCA

SFXCA
HFXCA

(D≥6)

螺纹长度
指定型
FXNCA
PFXNCA

SFXNCA
33-0.002
-0.008
2~303~ 503~ 83~ 63M 3752+ 0.060
 0
0.52
44-0.004
-0.012
4~ 84M 48630.7
555~105M 5974+ 0.075
 0
662~605~1005~106~126M 61085
88-0.005
-0.014
8~168M 812107+ 0.090
 0
0.93
101010~2010M1015139.6 0
- 0.090
1.15
1212-0.006
-0.017
10~1505~1512~2412M12171411.5 0
- 0.110
4
1313181512.4
1515201714.3
1616211815.2
17175~20232016.2
1818171.35
2020-0.007
-0.020
4~7520~4020M20262419 0
- 0.210
5
20A16M16
222220M20282521
22A16M16
252520M20312723.9
25A16M16
303020M20363228.61.65
30A16M16
HFXCA为D6以上的规格。 仅螺纹长度指定型可指定N。
材质规格
Type 相当材质 表面处理
螺纹长度固定型螺纹长度指定型
FXCAFXNCAS45C四氧化三铁保护膜
PFXCAPFXNCA无电解镀镍
SFXCASFXNCASUS304
HFXCA相当于SCM435
硬度35~40HRC
四氧化三铁保护膜
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
追加工
Alterations变更Y尺寸公差变更扳手槽为四面扣环组件
YKCWSC
CodeYKCWSCSET
Spec.变更Y尺寸公差为±0.05。
所有型号适用
指定方法 YKC
追加扳手槽两面加工为四面加工。
标准、台阶型适用
指定方法 WSC
附带符合轴径的扣环。
指定方法 SET
所有型号适用
扣环形状
No.=3~8:E型扣环
No.10~30A:C型扣环
扣环材质
悬臂销扣环
材质表面处理材质
S45C四氧化三铁保护膜弹簧钢
无电解镀镍SUS304-CSP
SUS304-
SCM435四氧化三铁保护膜弹簧钢
无电解镀镍SUS304-CSP
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何才能避免悬臂销生锈?
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品,无电解镀镍表面处理产品。
未进行表面处理的产品,需定期涂抹防锈油进行维护,以此延长防锈时间。
悬臂销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
收到悬臂销为什么少扣环?
本型号产品无附属品扣环,需要扣环请选择追加工。
扣环形状,规格以及材质请参考注意事项。
悬臂销的垂直度精度是多少?
悬臂销的垂直度为0.02。
螺栓适用的紧固扭矩和强度是多少?
螺栓适用的紧固扭矩和强度请参考螺栓紧固扭矩和强度
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 悬臂销/铰链销 > 悬臂销 嵌入外螺纹安装 带扣环槽型 标准型