Type | D[Φ:mm] | 相当材质 | 表面处理 |
FXBC | 3~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXBC | 无电解镀镍 | ||
SFXBC | SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | MA(粗牙螺纹) 选择 | V | H | W | M (粗牙螺纹) | |||||||||||||||
Type | No. | Y | F | |||||||||||||||||||
FXBC PFXBC SFXBC | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 7~30 | 3~ 50 | 3 | 5 | 7 | 5 | M 3 | ||||||||||||
3A | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | M 4 | ||||||||||||||
4A | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | M 5 | ||||||||||||||
5A | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 7~60 | 5~100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | M 6 | ||||||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | M 8 | |||||||||||||
8A | 14 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | M10 | ||||||||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 14 | M12 | |||||||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | 20 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | 26 | 24 | M20 | |||||||||||
20A | M16 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 26 | 28 | M20 | ||||||||||||||||||
22A | M16 | |||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 29 | 31 | 27 | M20 | ||||||||||
25A | M16 | |||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 34 | 36 | 32 | M20 | ||||||||||
30A | M16 |
Type | 相当材质 | 表面处理 |
FXBC | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXBC | 无电解镀镍 | |
SFXBC | SUS304 | - |
Alterations | 变更Y尺寸公差 | 变更扳手槽为四面 | 将外螺纹变更为细牙螺纹 | |||||||||||||||||||||||
Code | YKC | WSC | MSC | |||||||||||||||||||||||
Spec. | 变更Y尺寸公差为±0.05。 所有型号适用 指定方法 YKC | 追加扳手槽两面加工为四面加工。 标准、台阶型适用 指定方法 WSC | 把外螺纹部MA变更为下表所示的细牙螺纹。 所有型号适用 指定时请将MA变更为MSC。 指定方法 MSC8
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|