Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() |
FXBB | 6~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXBB | 无电解镀镍 | ||
SFXBB | SUS304 | - |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | ![]() 选择 | V | H | W | M (粗牙螺纹) | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
FXBB PFXBB SFXBB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 7~60 | 5~75 | 3 | 8 | 10 | 8 | M 6 | ||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | |||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 4 | 10 | 12 | 10 | M 8 | |||||||||||
8A | 14 | 16 | 14 | |||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | 13 | M10 | ||||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | |||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~75 | 5 | 6 | 8 | 15 | 17 | 14 | M12 | ||||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | ||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 17 | |||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||
17 | 17 | 20 | 22 | 19 | ||||||||||||||
18 | 18 | 21 | 23 | 20 | ||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 26 | 24 | M20 | ||||||||
20A | M16 | |||||||||||||||||
22 | 22 | 8 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | M20 | ||||||||||
22A | M16 | |||||||||||||||||
25 | 25 | 29 | 31 | 27 | M20 | |||||||||||||
25A | M16 | |||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 34 | 36 | 32 | M20 | ||||||||
30A | M16 |
MA | Y+F |
M 3 | Y+F≥11.5 |
M 4 | Y+F≥14.0 |
M 5 | Y+F≥16.2 |
M 6 | Y+F≥18.5 |
M 8 | Y+F≥23.5 |
M10 | Y+F≥28.5 |
M12 | Y+F≥35.5 |
M16 | Y+F≥45.0 |
M20 | Y+F≥55.0 |
Type | ![]() | ![]() |
FXBB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXBB | 无电解镀镍 | |
SFXBB | SUS304 | - |
Alterations | 变更Y尺寸公差 | 变更扳手槽为四面 |
![]() | ![]() | |
Code | YKC | WSC |
Spec. | 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法 YKC | 追加扳手槽两面加工为四面加工。![]() 指定方法 WSC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|