Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | |
螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | |||
LXAA | LXNAA | 3~30A | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PLXAA | PLXNAA | 无电解镀镍 | ||
SLXAA | SLXNAA | SUS304 | - |
悬臂销 | 扣环 | ||
相应材质 | 表面处理 | 材质 | |
S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP | ||
SUS304 | - | ||
SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | |
无电解镀镍 | SUS394—CSP |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 背面张紧型 | 同步带轮 T10型 | (经济型)同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:AFBD9-20 | 代表型号:TTPA22T10150-A-P24 | 代表型号:C-HTBN400S2M-40 | ||
优点:品质稳定,短交期,多规格 | 优点:行业标准,短交期,多种类 | 优点:规格丰富,性价比高 |
型式 | ![]() | 指定单位1mm | B | (C) | M (粗牙螺纹) | d | m | n | |||||
![]() | No. | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 基准尺寸 | 容差 | |||||||
螺纹长度 固定型 LXAA PLXAA SLXAA 螺纹长度 指定型 LXNAA PLXNAA SLXNAA | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 2~30 | 3~ 50 | 3~ 6 | 6 | 7 | M 3 | 2 | +0.06 0 | 0.5 | 2 |
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4~ 8 | M 4 | 3 | 0.7 | |||||||
5 | 5 | 5~10 | 7 | 8 | M 5 | 4 | +0.075 0 | ||||||
6 | 6 | 2~60 | 5~100 | 6~12 | 8 | 9 | M 6 | 5 | |||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 10 | 12 | M 8 | 7 | +0.09 0 | 0.9 | 3 | |||
10 | 10 | 10~20 | 13 | 15 | M10 | 9.6 | 0 -0.09 | 1.15 | |||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | 12~24 | 14 | 16 | M12 | 11.5 | 0 -0.110 | 4 | |||
13 | 13 | 17 | 20 | 12.4 | |||||||||
15 | 15 | 14.3 | |||||||||||
16 | 16 | 19 | 22 | 15.2 | |||||||||
17 | 17 | 16.2 | |||||||||||
18 | 18 | 4~60 | 24 | 28 | 17 | 1.35 | |||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 20~40 | M20 | 19 | 0 -0.210 | |||||||
20A | M16 | ||||||||||||
22 | 22 | M20 | 21 | 5 | |||||||||
22A | M16 | ||||||||||||
25 | 25 | 27 | 31 | M20 | 23.9 | ||||||||
25A | M16 | ||||||||||||
30 | 30 | 32 | 37 | M20 | 28.6 | 1.65 | |||||||
30A | M16 |
Type | ![]() | ![]() | |
螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | ||
LXAA | LXNAA | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PLXAA | PLXNAA | 无电解镀镍 | |
SLXAA | SLXNAA | SUS304 | - |
![]() ![]() |
|
Alterations | 变更Y尺寸公差 | 变更扳手槽为四面 | 扣环组件 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Code | YKC | WSC | SET | ||||||||||||||||||
Spec. | 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法 YKC | 追加扳手槽两面加工为四面加工。![]() 指定方法 WSC | 附带符合轴径的扣环。 指定方法 SET ![]() 扣环形状 No.=3~8A:E型扣环 No.10~30A:C型扣环 扣环材质
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|