Type | D[Φ:mm] | ![]() | ![]() | |
螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | |||
FXAC | FXNAC | 3~30 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXAC | PFXNAC | 无电解镀镍 | ||
SFXAC | SFXNAC | SUS304 | - | |
PHFXAC | - | 相当于SCM435 硬度35~40HRC | 无电解镀镍 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | Dg6 | 指定单位1mm | ![]() 选择 | H | W | M (粗牙螺纹) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
螺纹长度 固定型 FXAC PFXAC SFXAC PHFXAC (D≥6) 螺纹长度 指定型 FXNAC PFXNAC SFXNAC | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 2~30 | 3~ 50 | 3~ 6 | 3 | 7 | 5 | M 3 | ||||||
3A | 11 | 9 | ||||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4~ 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | M 4 | ||||||||
4A | 12 | 10 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5~10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | M 5 | ||||||||
5A | 13 | 11 | ||||||||||||||
6 | 6 | 2~60 | 5~100 | 6~12 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | M 6 | ||||||
6A | 14 | 12 | ||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | M 8 | |||||||
8A | 16 | 14 | ||||||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 6 | 8 | 10 | 15 | 13 | M10 | ||||||||
10A | 20 | 17 | ||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 12~24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 14 | M12 | |||||
13 | 13 | 18 | 15 | |||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | (15) | 20 | 17 | ||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||
17 | 17 | 8 | 10 | 12 | (15) | 22 | 19 | |||||||||
18 | 18 | 23 | 20 | |||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 20~40 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 26 | 24 | M20 | ||||
20A | M16 | |||||||||||||||
22 | 22 | 28 | M20 | |||||||||||||
22A | M16 | |||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 31 | 27 | M20 | |||||
25A | M16 | |||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 36 | 32 | M20 | |||||
30A | M16 |
Type | ![]() | ![]() | |
螺纹长度固定型 | 螺纹长度指定型 | ||
FXAC | FXNAC | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PFXAC | PFXNAC | 无电解镀镍 | |
SFXAC | SFXNAC | SUS304 | - |
PHFXAC | - | 相当于SCM435 硬度35~40HRC | 无电解镀镍 |
Alterations | 变更Y尺寸公差 | 变更扳手槽为四面 | 将外螺纹变更为细牙螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code | YKC | WSC | MSC | |||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 变更Y尺寸公差为±0.05。![]() 指定方法YKC | 追加扳手槽两面加工为四面加工。![]() 指定方法WSC | 把外螺纹部MA变更为下表所示的细牙螺纹。![]() ![]() 指定方法MSC8
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|