转轴 两端台阶 内螺纹 外螺纹型
商品
评价
详情
  • 转轴 两端台阶 内螺纹 外螺纹型
  • 转轴 两端台阶 内螺纹 外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

转轴 两端台阶 内螺纹 外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
转轴是一种高精度轴类产品,可与轴承、滚轮、带轮或其他衬套类产品进行配合使用,实现传递动力以及传送物体的功能拥有优异的尺寸和形位公差,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,被广泛应用于各种精密设备中。
特点2:用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,与轴承、滚轮、同步带轮配合使用。
特点3:可选用多种追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:无电解镀镍的表面处理的产品,拥有良好的防腐蚀性能。
尺寸图
misumi转轴 两端台阶 内螺纹 外螺纹型产品介绍
规格概述
Type 材质 表面处理D(mm)L(mm)
SFRB相当于S45C四氧化三铁保护膜6~5015~996
PSFRB无电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理产品。请点击 防锈方法
使用方法
使用范例米思米线性转轴 直杆型带键槽型厂家直销转轴 直杆型带键槽型 轴承配套组件自动化设备专用转轴 直杆型带键槽型规格选型
推荐用途平皮带滚轮输送机构
连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。
同步带轮转动机构
作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。
轴承、联轴器转动结构
通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。
使用案例
米思米misumi转轴 直杆型带键槽型选型大全
设备名称:嵌入型夹具

功能说明:

可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。

机构中转轴的作用
①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击嵌入型夹具
注意事项
转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~
标准型转轴 直杆型带键槽型 日本品质 转向轴规格选型产品

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~
米思米高精密转轴 直杆型带键槽型选型目录

STEP③ 轴端追加加工
转轴 直杆型带键槽型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
相关文件
米思米线性导向轴及转轴选型表 选型表
线性导向轴的区分使用/耐久 性能表
导向轴加工概要 加工表
金属材料及表面处理的防锈性能 防锈性能表
应用行业
医疗半导体电子电器
米思米转轴 直杆型带键槽型选型厂家米思米misumi转轴 直杆型带键槽型产品详情介绍厂家直销滑动用转轴 直杆型带键槽型米思米misumi型号
智能手机食品汽车
转轴 直杆型带键槽型图纸尺寸定制转轴 直杆型带键槽型尺寸图纸专用供应转轴 直杆型带键槽型轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型轴承座组件 T型固定环 开口型
不锈钢转轴 直杆型带键槽型加工misumi转轴 直杆型带键槽型销售 米思米导向轴产品介绍转轴 直杆型带键槽型组件机构设计选型
代表型号:LMU6代表型号:BGHFS6000ZZ-30 代表型号:PSCS10-10
优点:高品质,低价格,短交期优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
misumi转轴 两端台阶 内螺纹 外螺纹型产品介绍
规格表
型式指定单位0.1mm指定单位1mmM(粗牙螺纹)
选择
Q
选择
(Y)
max.
TypeDLFTPS
SFRB

PSFRB
615.0396.02≤F≤P×55≤T≤Q×75Q≤6时
S≤Q×3

S≤T-2

Q8・10时
S≤Q×3

S≤T-3

Q≥12时
S≤Q×3

S≤T-5
2.63          345        300
815.0495.0M3~M8时
M+2≤P<D

M10~M16时
M+3≤P<D

M20,M24时
M+4≤P<D

M30时
M+5≤P<D
2.6345        3456       400
1015.0595.0 3456        4568      500
1215.0695.0  4568        56810     600
1315.0695.0  456810       56810     
1515.0795.0  456810       5681012    
1615.0895.0  45681012      5681012    
1730.0~895.0  45681012      5681012    
1830.0895.0  45681012      5681012    
2030.0~996.0  45681012      568101216   
2250.0~996.0  4568101216      68101216   
2530.0~996.0  4568101216       810121620  
3030.0~996.0    6810121620      81012162024 
3540.0~996.0    681012162024      101216202430
4040.0~996.0      101216202430      1216202430
5040.0~996.0       1216202430       16202430
D-P(Q)≤2时、台阶部分倒角C为0.2以下。
材质规格
Type 材质 表面处理
SFRB相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFRB无电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击 防锈方法
追加工
AlterationsCode指定单位指定方法示例Spec.
内螺纹·
外螺纹型
两端台
阶扣
环槽型
通用
追加键槽
加工
1处KCKCKC·A
=指定单位0.1mm
KC50-A10变更成b≤A·C·E·Z≤100
需要3处键槽时,请并用KC与WKC。
需要4处键槽时,请并用KZ。
D=2~5不适用

SPEC 1
Ex.)
SPEC 2
KC·WKC·K=0、KC+A≥L、WKC+C+K+E>L时,键槽形状如上图所示。
(表1)
轴径btr
基准尺寸容差(N9)基准尺寸容差
6~72-0.004
-0.029
1.2+0.1
0
0.08~0.16
8~1031.8
11~1240
-0.03
2.5
13~1753.00.16~0.25
18~2263.5
23~3080
-0.036
4.0+0.2
0
31~38105.00.25~0.4
39~44120
-0.043
5.0
45~50145.5

虽然在同一直线上进行加工,但仍可能会产生±2°的相位差。
键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。
   例 SPEC 3
2处WKCWKCWKC·C·K·E
=指定单位0.1mm
WKC50-C8-K40-E10
追加平面
加工
1处FCFCFC·G
=指定单位1mm
FC10-G3追加平面加工。
G·J·V≤70
虽然在同一直线上进行加工,仍无法加工成同一平面状
D2、D2.5不适用
D·P·QH
3~50.5
6~171
18~402
503
2处WFCWFCWFC·J·W·V
=指定单位1mm
WFC10-J3-W10-V3
追加开口凸轮
用槽加工
UCUCUC
=指定单位1mm
UC10
追加开口凸轮用槽加工。
UC+ℓ1≤L
UC≥1
D2·2.5不适用
D13以上不适用
Dd1
324
43
54
65
Dd1
874
1085
1210
变更
L尺寸公差
LKCLKC-LKC变更L尺寸公差。
L<500→L±0.05
   L≥500→L±0.1
L800以上不适用。
仅内螺纹·
外螺纹型适用
追加键槽
加工
台阶部
P键槽
(端面
0处)
PKC QKCPKC
QKC
PKC·QKC
=指定单位0.1mm
PKC10台阶部Φ2~5不适用
PKC·QKC≤70
   PKC(QKC)≤F(T)
键槽尺寸参阅追加加工KC的表1
P·Q5以下不适用
虽然在同一直线上进行加工,仍无法加工成同一平面状
台阶部
键槽
(位置
指定)
PP QQPP
QQ
PP·PK
=指定单位0.1mm
QQ·QK
=指定单位0.1mm
PP5-PK10在台阶部追加1处键槽。
键槽尺寸参阅追加加工KC的表1
台阶部Φ2~5不适用
PK·QK≤70 PP+PK≤F QQ+QK≤T
P·Q5以下不适用
虽然在同一直线上进行加工,仍无法加工成同一平面状
追加扣环槽加工D部TL TRTL
TR
TL·TR
=指定单位0.1mm
TL10追加扣环槽加工。
(附带适用的扣环)

2≤TA·TB·TL·TR·TF·TT≤150
扣环槽尺寸请参阅P.592
台阶部TF TTTF
TT
TF·TT
=指定单位0.1mm
TF10
外螺纹变更

细牙
螺纹
QMCQMC
(指定时
将Q变更
为QMC)
-QMC将外螺纹部分变更为下表所示的细牙螺纹。
P(Q)尺寸与PMC(QMC)变为相同尺寸。
指定时请将P(Q)尺寸变更为PMC(QMC)。
DPMC·QMC
634 5  
834 56 
10 4 568
12·13 568 10
15·16 568 10 12
17·18  68 10 12 15
20·22  68 10 12 15 17
间距0.350.50.751.0
DPMC·QMC
258 10 12 15 17 20 
308 10 12 15 17 2025
3510 12 15 17 2025 30
4012 15 17 2025 30 35
5015 17 2025 30 35 40
间距1.01.5
退刀槽尺寸加工QCQC-QCPC·QC:P·Q尺寸部加工退刀槽。
有关退刀槽加工尺寸的详情,请参阅P.592左下方。
F-B≤M×2
D=P、D=Q时不适用
追加开口凸轮
用槽加工
UCUCUC
=指定单位1mm
UC10
追加开口凸轮用槽加工。
UC+ℓ1≤L
UC≥1
D2·2.5不适用
D13以上不适用
Dd1
324
43
54
65
Dd1
874
1085
1210
变更
L尺寸公差
LKCLKC-LKC变更L尺寸公差。
L<500→L±0.05
   L≥500→L±0.1
L800以上不适用。
追加扳手槽
加工
SCSCSC
=指定单位1mm
SC10追加扳手槽加工。
SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1
D2~5不适用
虽然在同一直线上进行追加加工,但如果追加加工要素间的距离超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
 
DW2
658
87
108
12·131010
15·1613
17·1814
DW2
20·221710
2522
302715
3530
403620
5041
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。与其它追加加工之间请留出2mm以上的距离。
虽然在同一直线上进行多个键槽加工及多个平面加工,但全长超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
*1 指定多个键槽时,若键槽间距不足2mm,则键槽将相互连接。
*2 键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。
精度基准
■转轴·驱动轴精度基准  ( )内的数值适用于驱动轴(驱动轴请网上选型) 点击驱动轴转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
转轴能否和直线轴承配合使用?
不能,由于直线轴承和轴需要做往复的运动,因此配合件需要有较高耐磨性能,转轴产品没有高硬度的产品,如需要和直线轴承配合,请选择导向轴产品。
如需要长度是100.5mm的轴类产品,怎么选择型号吗?
可使用LKC的追加工,可将全长尺寸以0.1mm单位进行制定。
转轴一般和哪些工件进行配合使用?
转轴主要用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,可与轴承、同步带轮、滚轮等转动用部件进行配合使用。
米思米生产转轴的不锈钢材料都是进口的吗?
米思米生产转轴用的不锈钢(SUS304)全都是日本进口的材料。
希望了解转轴的直线度的检测方法以及规格精度。
用V形块支撑转轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。直线度会根据外径和长度的不同有所区别。
转轴的垂直度精度是多少?
转轴标准的垂直精度为0.05。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 转轴/驱动轴 > 转轴 > 转轴 两端台阶 内螺纹 外螺纹型