转轴 一端台阶 两端内螺纹型
商品
评价
详情
  • 转轴 一端台阶 两端内螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

转轴 一端台阶 两端内螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
转轴是一种高精度轴类产品,可与轴承、滚轮、带轮或其他衬套类产品进行配合使用,实现传递动力以及传送物体的功能拥有优异的尺寸和形位公差,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,被广泛应用于各种精密设备中。
特点2:用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,与轴承、滚轮、同步带轮配合使用。
特点3:可选用多样外径公差以及追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:无电解镀镍的表面处理和SUS304材质的产品,拥有良好防腐蚀性能的。
尺寸图
misumi转轴 一端台阶 两端内螺纹型产品介绍
规格概述
Type公差 材质 表面处理DL(mm)L(mm)
 标准型带扳手槽型DP
SFRMHASFRMHASh9h7相当于
S45C
四氧化三铁保护膜6~5015~998
PSFRMHAPSFRMHAS无电解镀镍
-SSFRMHASSUS304-
PSFRMGA-g6相当于
S45C
无电解镀镍
SSFRMGA-SUS304-
SFRHASFRHASh7
(研磨棒)
h7相当于
S45C
四氧化三铁保护膜
PSFRHAPSFRHAS无电解镀镍
SSFRHASSFRHASSUS304-
SFRASFRASg6
(研磨棒)
g6相当于
S45C
四氧化三铁保护膜
PSFRAPSFRAS无电解镀镍
SSFRASSFRASSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击 防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
使用方法
使用范例米思米线性转轴 直杆型带键槽型厂家直销转轴 直杆型带键槽型 轴承配套组件自动化设备专用转轴 直杆型带键槽型规格选型
推荐用途平皮带滚轮输送机构
连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。
同步带轮转动机构
作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。
轴承、联轴器转动结构
通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。
使用案例
米思米misumi转轴 直杆型带键槽型选型大全
设备名称:嵌入型夹具

功能说明:

可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。

机构中转轴的作用
①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击嵌入型夹具
注意事项
转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~
标准型转轴 直杆型带键槽型 日本品质 转向轴规格选型产品

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~
米思米高精密转轴 直杆型带键槽型选型目录

STEP③ 轴端追加加工
转轴 直杆型带键槽型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
相关文件
米思米线性导向轴及转轴选型表 选型表
线性导向轴的区分使用/耐久 性能表
导向轴加工概要 加工表
金属材料及表面处理的防锈性能 防锈性能表
应用行业
医疗半导体电子电器
米思米转轴 直杆型带键槽型选型厂家米思米misumi转轴 直杆型带键槽型产品详情介绍厂家直销滑动用转轴 直杆型带键槽型米思米misumi型号
智能手机食品汽车
转轴 直杆型带键槽型图纸尺寸定制转轴 直杆型带键槽型尺寸图纸专用供应转轴 直杆型带键槽型轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型轴承座组件 T型固定环 开口型
不锈钢转轴 直杆型带键槽型加工misumi转轴 直杆型带键槽型销售 米思米导向轴产品介绍转轴 直杆型带键槽型组件机构设计选型
代表型号:LMU6代表型号:BGHFS6000ZZ-30 代表型号:PSCS10-10
优点:高品质,低价格,短交期优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
misumi转轴 一端台阶 两端内螺纹型产品介绍
规格表
①D部公差h9/P部公差h7   ②D部公差h9/P部公差g6型
型式指定单位0.1mm指定单位1mmM(粗牙螺纹)
选择
N(粗牙螺纹)
选择
指定单位1mmW2(Y)
max.
TypeDLFP
SC仅限带扳手槽型
标准型带扳手槽型
①D部h9・P部h7
SFRMHA
PSFRMHA

②D部h9・P部g6
PSFRMGA
SSFRMGA

(SSFRMGA不能选择D6)
①D部h9・P部h7
SFRMHAS
PSFRMHAS
SSFRMHAS

(SSFRMHAS不能选择D6)
 
615.0~398.02≤F≤P×552.63         2.63         SC+ℓ2≤L
SC=0
SC≥1

SC≤M×3-F

L-SC≤N×3时
W-M(N)≥2
58300
815.0~498.0M3~M8时
M+2≤P<D
M10~M16时
M+3≤P<D
M20,M24时
M+4≦P<D
2.6345       2.63456      7400
1015.0~598.0 3456       3456      8500
1215.0~698.0  4568       4568     1010600
1515.0~798.0  456810      456810    13700
2030.0~998.0  45681012     4568101216  17
2550.0~998.0  4568101216    4568101216  22
3060.0~998.0    6810121620     6810121620 2715
3570.0~998.0    681012162024    68101216202430

③h7(研磨棒)型
型式指定单位0.1mm指定单位1mmM(粗牙螺纹)
选择
N(粗牙螺纹)
选择
指定单位1mmW2(Y)
max.
TypeDLFP
标准型带扳手槽型SC仅限带扳手槽型
SFRHA

PSFRHA

SSFRHA
SFRHAS

PSFRHAS

SSFRHAS
615.0~398.02≤F≤P×552.63          2.63          SC+ℓ2≤L
SC=0
SC≥1

SC≤M×3-F

L-SC≤N×3时
W-M(N)≥2
 8 
815.0~498.0M3~M8时
M+2≤P<D
M10~M16时
M+3≤P<D
M20,M24时
M+4≤P<D
M30时
M+5≤P<D
2.6345        2.63456       5300
1015.0~598.0 3456        3456       7400
1215.0~698.0  4568        4568      8500
1515.0~798.0  456810       456810     1010600
1730.0~898.0  45681012      45681012    13700
2030.0~998.0  45681012      4568101216   17
2550.0~998.0  4568101216     4568101216   22
3060.0~998.0    6810121620      6810121620  2715
3570.0~998.0    681012162024     681012162024 30
4080.0~998.0      101216202430      1012162024303620
50100.0~998.0       1216202430       121620243041

④g6(研磨棒)型
型式指定单位0.1mm指定单位1mmM(粗牙螺纹)
选择
N(粗牙螺纹)
选择
指定单位1mmW2(Y)
max.
TypeDLFP
SC仅限带扳手槽型
标准型带扳手槽型
SFRA

PSFRA

SSFRA
(SSFRA不可选择
D13・16・18・22)
SFRAS

PSFRAS

SSFRAS
(SSFRAS不能选择
D13・16・18・22)
615.0~398.02≤F≤P×552.63          2.63          SC+ℓ2≤L
SC=0
SC≥1

SC≤M×3-F

L-SC≤N×3时W-M(N)≥2
58300
815.0~498.0M3~M8时
M+2≤P<D
M10~M16时
M+3≤P<D
M20,M24时
M+4≤P<D
M30时
M+5≤P<D
2.6345        2.63456       7400
1015.0~598.0 3456        3456       8500
1215.0~698.0  4568        4568      1010600
1315.0~698.0  456810       456810     11
1515.0~798.0  456810       456810     13700
1615.0~898.0  45681012      45681012    14800
1730.0~898.0  45681012      45681012    
1830.0~898.0  45681012      4568101216   15
2030.0~998.0  45681012      4568101216   17
2250.0~998.0  4568101216     4568101216   19
2550.0~998.0  4568101216     4568101216   22
3060.0~998.0    6810121620      6810121620  2715
3570.0~998.0    681012162024     681012162024 30
4080.0~998.0      101216202430      1012162024303620
50100.0~998.0       1216202430       121620243041
D-P≤2时、台阶部分倒角C为0.2以下。
全长必须满足N×3≤L。
(Y)尺寸必须满足M×2+N×2≤(Y)。
■公差表
D·Ph9h7(研磨棒)g6(研磨棒)
3.1~60
-0.030
0
-0.012
-0.004
-0.012
6.1~100
-0.036
0
-0.015
-0.005
-0.014
10.1~180
-0.043
0
-0.018
-0.006
-0.017
18.1~300
-0.052
0
-0.021
-0.007
-0.020
30.1~500
-0.062
0
-0.025
-0.009
-0.025
材质规格
Type公差 材质 表面处理
 标准型带扳手槽型DP
SFRMHASFRMHASh9h7相当于
S45C
四氧化三铁保护膜
PSFRMHAPSFRMHAS无电解镀镍
-SSFRMHASSUS304-
PSFRMGA-g6相当于
S45C
无电解镀镍
SSFRMGA-SUS304-
SFRHASFRHASh7
(研磨棒)
h7相当于
S45C
四氧化三铁保护膜
PSFRHAPSFRHAS无电解镀镍
SSFRHASSFRHASSUS304-
SFRASFRASg6
(研磨棒)
g6相当于
S45C
四氧化三铁保护膜
PSFRAPSFRAS无电解镀镍
SSFRASSFRASSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击 防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
追加工
AlterationsCode指定单位指定方法范例Spec.
追加键槽加工1处KCKCKC·A
=指定0.1mm
KC50-A10b≤A·E·C≤100
需要3处键槽时,请并用KC与WKC。
SPEC 1
Ex.)
SPEC 2
轴径btr
基准尺寸容差(N9)基准尺寸容差
6~72-0.004
-0.029
1.2+0.1
0
0.08~0.16
8~1031.8
11~1240
-0.03
2.5
13~1753.00.16~0.25
18~2263.5
23~3080
-0.036
4.0+0.2
0
31~38105.00.25~0.4
39~44120
-0.043
5.0
45~50145.5

PKC≤70
   PKC≤F(T)
P5以下不适用
KC·WKC·K=0时、KC+A≥L时、WKC+C+K+E>L时,键槽形状如上图所示。
虽然在同一直线上进行加工,但仍可能会产生±2°的相位差。
键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。
   例 SPEC 3
2处WKCWKCWKC·C·K·E
=指定单位0.1mm
WKC50-C8-K40-E10
轴端键槽
追加加工
PKCPKCPKC
=指定单位0.1mm
PKC10
追加平面加工1处FCFCFC·G
=指定单位1mm
FC10-G3G·J·V≤70
虽然在同一直线上进行追加加工,但如果追加加工要素间的距离超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
DH
6~171
18~402
503
2处WFCWFCWFC·J·W·V
=指定单位1mm
WFC10-J3-W10-V3
追加扣环槽加工D部TL TRTL
TR
TL·TR
=指定单位0.1mm
TL10追加扣环槽加工。
(附带适用的扣环)

2≤TA·TB·TL·TR·TF·TT≤150
扣环槽尺寸请参阅P.592
台阶部TFTFTF
=指定单位0.1mm
TF10
变更L尺寸公差LKCLKC-LKC变更L尺寸公差。
L<500→L±0.05
   L≥500→L±0.1
L800以上不适用。
追加开口凸轮用槽加工UCUCUC
=指定单位1mm
UC10追加开口凸轮用槽加工。
UC+ℓ1≤L
UC≥1
D13以上不适用
Dd1
654
87
1085
1210
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。与其他追加加工之间请留出2mm以上的距离。
虽然在同一直线上进行多个键槽加工及多个平面加工,但全长超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
*1 指定多个键槽时,若键槽间距不足2mm,则键槽将相互连接。
*2 键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。
精度基准
■转轴·驱动轴精度基准  ( )内的数值适用于驱动轴(驱动轴请网上选型) 点击驱动轴转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
转轴能否和直线轴承配合使用?
不能,由于直线轴承和轴需要做往复的运动,因此配合件需要有较高耐磨性能,转轴产品没有高硬度的产品,如需要和直线轴承配合,请选择导向轴产品。
如需要长度是100.5mm的轴类产品,怎么选择型号吗?
可使用LKC的追加工,可将全长尺寸以0.1mm单位进行制定。
转轴一般和哪些工件进行配合使用?
转轴主要用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,可与轴承、同步带轮、滚轮等转动用部件进行配合使用。
米思米生产转轴的不锈钢材料都是进口的吗?
米思米生产转轴用的不锈钢(SUS304)全都是日本进口的材料。
希望了解转轴的直线度的检测方法以及规格精度。
用V形块支撑转轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。直线度会根据外径和长度的不同有所区别。
转轴的垂直度精度是多少?
转轴标准的垂直精度为0.05。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 转轴/驱动轴 > 转轴 > 转轴 一端台阶 两端内螺纹型