转轴 两端内螺纹型
商品
评价
详情
  • 转轴 两端内螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

转轴 两端内螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
转轴是一种高精度轴类产品,可与轴承、滚轮、带轮或其他衬套类产品进行配合使用,实现传递动力以及传送物体的功能拥有优异的尺寸和形位公差,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,被广泛应用于各种精密设备中。
特点2:用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,与轴承、滚轮、同步带轮配合使用。
特点3:可选用多样外径公差以及追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:无电解镀镍的表面处理和SUS304材质的产品,拥有良好防腐蚀性能的。
尺寸图
misumi转轴 两端内螺纹型产品介绍
规格概述
TypeD公差 材质 表面处理D(mm)L(mm)
 标准型带扳手槽型
SFMRWSFMRWSh9相当于S45C四氧化三铁保护膜4~5015~1000
PSFMRWPSFMRWS无电解镀镍
SSFMRWSSFMRWSSUS304-
SFHRWSFHRWSh7(研磨棒)相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFHRWPSFHRWS无电解镀镍
SSFHRWSSFHRWSSUS304-
SFRWSFRWSg6(研磨棒)相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFRWPSFRWS无电解镀镍
SSFRWSSFRWSSUS304-
HFRWHFRWSSCM435
硬度30~35HRC
四氧化三铁保护膜
PHFRW-无电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
使用方法
使用范例米思米线性转轴 两端内螺纹型厂家直销转轴 两端内螺纹型 轴承配套组件自动化设备专用转轴 两端内螺纹型规格选型
推荐用途平皮带滚轮输送机构
连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。
同步带轮转动机构
作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。
轴承、联轴器转动结构
通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。
使用案例
米思米misumi转轴 两端内螺纹型选型大全
设备名称:嵌入型夹具
功能说明:

可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。
机构中转轴的作用
①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击嵌入型夹具
注意事项
转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~
标准型转轴 两端内螺纹型 日本品质 转向轴规格选型产品

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~
米思米高精密转轴 两端内螺纹型选型目录

STEP③ 轴端追加加工
转轴 两端内螺纹型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
相关文件
米思米线性导向轴及转轴选型表      点击选型表
线性导向轴的区分使用/耐久性        点击性能表
导向轴加工概要             点击 加工表
金属材料及表面处理的防锈性能      点击防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
米思米转轴 两端内螺纹型选型厂家 米思米misumi转轴 两端内螺纹型产品详情介绍 厂家直销滑动用转轴 两端内螺纹型米思米misumi型号
智能手机 食品 汽车
转轴 两端内螺纹型图纸尺寸定制 转轴 两端内螺纹型尺寸图纸 专用供应转轴 两端内螺纹型轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型 轴承座组件 T型 固定环 开口型
不锈钢转轴 两端内螺纹型加工 misumi转轴 两端内螺纹型销售 米思米导向轴产品介绍 转轴 两端内螺纹型组件机构设计选型
代表型号:LMU6 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 代表型号:PSCS10-10
优点:高品质,低价格,短交期 优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
米思米转轴 两端内螺纹型转向轴 光轴
规格表
①h9
型式L
指定单位0.1mm
M(粗牙螺纹)·N(粗牙螺纹)
选择
SC
指定单位1mm
仅带扳手槽型
W2
TypeD
标准型带扳手槽型
SFMRW

PSFMRW

SSFMRW

(SSFMRW不可选择D4·5·6)
SFMRWS

PSFMRWS

SSFMRWS

(SSFMRWS不可选择D4·5·6)

(D4·5不可选择扳手槽型)
415.0~ 200.02            
515.0~ 250.022.63          
615.0〜 500.0 2.634         SC+2≤L

SC=0SC≥1


SC≤M×3时
W-M≥2
58
815.0 500.0 2.63456       7
1015.0〜 800.0  3456       8
1215.0〜 900.0   4568      1010
1515.0〜1000.0   456810     13
2020.0〜1000.0   4568101216   17
2520.0〜1000.0   4568101216   22
3020.0〜1000.0     6810121620  2715
3570.0~1000.0     681012162024 30
4080.0~1000.0       1012162024303620
50100.0~1000.0        121620243041

②h7(研磨棒)
型式L
指定单位0.1mm
M(粗牙螺纹)·N(粗牙螺纹)
选择
SC
指定单位1mm
仅带扳手槽型
W2
TypeD
标准型带扳手槽型
SFHRW

PSFHRW

SSFHRW
SFHRWS

PSFHRWS

SSFHRWS


(D4·5不可选择扳手槽型)
415.0~ 200.02            
515.0~ 250.022.63          
615.0〜 500.0 2.634         SC+2≤L

SC=0SC≥1


SC≤M×3时
W-M≥2
58
815.0 500.0 2.63456       7
1015.0〜 800.0  3456       8
1215.0〜 900.0   4568      1010
1515.0〜1000.0   456810     13
1720.0〜1000.0   45681012    14
2020.0〜1000.0   4568101216   17
2520.0〜1000.0   4568101216   22
3020.0〜1000.0     6810121620  2715
3570.0~1000.0     681012162024 30
4080.0~1000.0       1012162024303620
50100.0~1000.0        121620243041

③g6(研磨棒)
型式L
指定单位0.1mm
M(粗牙螺纹)·N(粗牙螺纹)
选择
SC
指定单位1mm
仅带扳手槽型
W2
TypeD
标准型带扳手槽型
SFRW

PSFRW

SSFRW

(SSFRW不可选择D13·16·18·22)

HFRW
(仅带*符号的尺寸)

PHFRW
(仅带*符号的尺寸)
SFRWS

PSFRWS

SSFRWS

(SSFRWS不可选择D13·16·18·22)
HFRWS
(仅带*符号的尺寸)

(D4·5不可选择扳手槽型)
415.0~ 200.02            
515.0~ 250.022.63          
615.0〜 500.0 2.634         SC+2≤L

SC=0SC≥1


SC≤M×3时
W-M≥2
58
815.0 500.0 2.63456       7
1015.0〜 800.0  3456       8
1215.0〜 900.0   4568      1010
1315.0〜 900.0   4568      11
1515.0〜1000.0   456810     13
1615.0〜1000.0   456810     14
1720.0〜1000.0   45681012    
1820.0〜1000.0   45681012    15
2020.0〜1000.0   4568101216   17
2220.0〜1000.0   4568101216   19
2520.0〜1000.0   4568101216   22
3020.0〜1000.0     6810121620  2715
3570.0~1000.0     681012162024 30
4080.0~1000.0       1012162024303620
50100.0~1000.0        121620243041
全长L必须满足M×2+N×2≤L。L小于内螺纹的深度时,底孔可能会贯通。HFRW、HFRWS、PHFRW的L尺寸为800.0以下。
材质规格
TypeD公差 材质 表面处理
 标准型带扳手槽型
SFMRWSFMRWSh9相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFMRWPSFMRWS无电解镀镍
SSFMRWSSFMRWSSUS304-
SFHRWSFHRWSh7(研磨棒)相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFHRWPSFHRWS无电解镀镍
SSFHRWSSFHRWSSUS304-
SFRWSFRWSg6(研磨棒)相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFRWPSFRWS无电解镀镍
SSFRWSSFRWSSUS304-
HFRWHFRWSSCM435
硬度30~35HRC
四氧化三铁保护膜
PHFRW-无电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
追加工
AlterationsCode指定单位指定方法示例Spec.
追加键槽加工1处KCKCKC·A
=指定单位0.1mm
KC50-A10变更成b≤A·C·E·Z≤100
需要3处键槽时,请并用KC与WKC。
需要4处键槽时,请并用KZ。
D=2~5不适用
KC WKC KZ 1
Ex.)
KC WKC KZ 2
KC·WKC·K=0、KC+A≥L、WKC+C+K+E>L时,键槽形状如上图所示。
 
轴径btr
基准尺寸容差(N9)基准尺寸容差
6~72-0.004
-0.029
1.2+0.1
0
0.08~0.16
8~1031.8
11~1240
-0.03
2.5
13~1753.00.16~0.25
18~2263.5
23~3080
-0.036
4.0+0.2
0
31~38105.00.25~0.4
39~44120
-0.043
5.0
45~50145.5
虽然在同一直线上进行加工,但仍可能会产生±2°的相位差。
KZ仅可在与KC、WKC并用时使用。
键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。
   例 KC WKC KZ 3
2处WKCWKCWKC·C·E·K
=指定单位0.1mm
WKC5-C20-K5-E10
1处
(第4处用)
KZKZKZ·Z
=指定单位0.1mm
KC5-A10-WKC20-C10-K60-E10-KZ100-Z10
追加平面加工1处FCFCFC·G
=指定单位1mm
FC10-G3追加平面加工。
G·J·V≤70
虽然在同一直线上进行加工,仍无法加工成同一平面状
D2、D2.5不适用
DH
3~50.5
6~171
18~402
503
2处WFCWFCWFC·J·V·W
=指定单位1mm
WFC10-J15-W10-V20
角度指定
2平面加工
SFCSFCSFC·SG
=指定单位1mm
AG
=指定单位15度
SFC10-SG3-AG120除基准面(0°)外,可在任意角度位置追加平面加工。
SG≤50
D2、D2.5不适用
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。
DH
3~50.5
6~171
18~402
503
两端
2平面加工
KWCKWCKWC
=指定单位1mm
KWC10
在两端追加2平面加工。
KWC≤B-m·S-m
对应L≤680
下表以外的D尺寸则不适用
DW
87
108
129
1512
2016
DW
2520
3025
3530
4035
5045
追加开口凸轮用槽加工UCUCUC
=指定单位1mm
UC10
追加开口凸轮用槽加工。
UC+ℓ1≤L
UC≥1
D2·2.5不适用
D13以上不适用
Dd1
324
43
54
65
Dd1
874
1085
1210
追加扳手槽加工SCSCSC
=指定单位1mm
SC10
追加扳手槽加工。
SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1
D2~5不适用
虽然在同一直线上进行追加加工,但如果追加加工要素间的距离超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
DW2
658
87
108
12·131010
15·1613
17·1814
DW2
20·221710
2522
302715
3530
403620
5041
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。与其他追加加工之间请留出2mm以上的距离。
虽然在同一直线上进行多个键槽加工及多个平面加工,但全长超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
*1 指定多个键槽时,若键槽间距不足2mm,则键槽将相互连接。
*2 键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。
精度基准
■转轴·驱动轴精度基准  ( )内的数值适用于驱动轴(驱动轴请网上选型) 点击驱动轴转轴 两端内螺纹型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
转轴 两端内螺纹型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
转轴能否和直线轴承配合使用?
不能,由于直线轴承和轴需要做往复的运动,因此配合件需要有较高耐磨性能,转轴产品没有高硬度的产品,如需要和直线轴承配合,请选择导向轴产品。
如需要长度是100.5mm的轴类产品,怎么选择型号吗?
可使用LKC的追加工,可将全长尺寸以0.1mm单位进行制定。
转轴一般和哪些工件进行配合使用?
转轴主要用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,可与轴承、同步带轮、滚轮等转动用部件进行配合使用。
米思米生产转轴的不锈钢材料都是进口的吗?
米思米生产转轴用的不锈钢(SUS304)全都是日本进口的材料。
希望了解转轴的直线度的检测方法以及规格精度。
用V形块支撑转轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。直线度会根据外径和长度的不同有所区别。
转轴的垂直度精度是多少?
转轴标准的垂直精度为0.05。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页