转轴 两端台阶 一端外螺纹型
商品
评价
详情
  • 转轴 两端台阶 一端外螺纹型
  • 转轴 两端台阶 一端外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

转轴 两端台阶 一端外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
转轴是一种高精度轴类产品,可与轴承、滚轮、带轮或其他衬套类产品进行配合使用,实现传递动力以及传送物体的功能拥有优异的尺寸和形位公差,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,被广泛应用于各种精密设备中。
特点2:用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,与轴承、滚轮、同步带轮配合使用。
特点3:可选用多样追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:SUS304材质的产品,拥有良好防腐蚀性能。
尺寸图
misumi转轴 两端台阶 一端外螺纹型产品介绍
规格概述
Type 材质 表面处理DL
标准型带扳手槽型
SFRESFRESS45C四氧化三铁保护膜6-5020~795
-SSFRESSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品。请点击防锈方法
使用方法
使用范例米思米线性转轴 直杆型带键槽型厂家直销转轴 直杆型带键槽型 轴承配套组件自动化设备专用转轴 直杆型带键槽型规格选型
推荐用途平皮带滚轮输送机构
连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。
同步带轮转动机构
作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。
轴承、联轴器转动结构
通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。
使用案例
米思米misumi转轴 直杆型带键槽型选型大全
设备名称:嵌入型夹具

功能说明:

可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。

机构中转轴的作用
①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击嵌入型夹具
注意事项
转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~
标准型转轴 直杆型带键槽型 日本品质 转向轴规格选型产品

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~
米思米高精密转轴 直杆型带键槽型选型目录

STEP③ 轴端追加加工
转轴 直杆型带键槽型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
相关文件
米思米线性导向轴及转轴选型表 选型表
线性导向轴的区分使用/耐久 性能表
导向轴加工概要 加工表
金属材料及表面处理的防锈性能 防锈性能表
应用行业
医疗半导体电子电器
米思米转轴 直杆型带键槽型选型厂家米思米misumi转轴 直杆型带键槽型产品详情介绍厂家直销滑动用转轴 直杆型带键槽型米思米misumi型号
智能手机食品汽车
转轴 直杆型带键槽型图纸尺寸定制转轴 直杆型带键槽型尺寸图纸专用供应转轴 直杆型带键槽型轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型轴承座组件 T型固定环 开口型
不锈钢转轴 直杆型带键槽型加工misumi转轴 直杆型带键槽型销售 米思米导向轴产品介绍转轴 直杆型带键槽型组件机构设计选型
代表型号:LMU6代表型号:BGHFS6000ZZ-30 代表型号:PSCS10-10
优点:高品质,低价格,短交期优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
米思米转轴 直杆型带键槽型转向轴 光轴
规格表
型式(Type·D)-L-F-P-T-S
-Q
-SC
SFRE25-300-F50-P20-T20-S15-Q10-SC70

Type 材质 表面处理
标准型带扳手槽型
SFRESFRESS45C四氧化三铁保护膜
-SSFRESSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择SUS304材质产品。请点击防锈方法

尺寸规格
型式指定单位0.1mm指定单位1mmQ
选择
指定单位1mmW2(Y)
max.
TypeDLFTPSSC
仅限带扳手槽型
标准型带扳手槽型
SFRE
SFRES

SSFRES
(SSFRES不能选择
D13・16・18・22)
620.0~295.02≤F≤P×55≤T≤Q×73≤P<DQ≤6时
S≤Q×3

S≤T
-2

Q=8・10时

S≤Q×3

S≤T-3

Q≥12时
S≤Q×3


S≤T-5
345SC+2≤L

SC=0或者SC≥1
58300
820.0~395.034567400
1020.0~495.045688500
1225.0~595.05≤P<D568101010600
1330.0~595.05681011
1525.0~695.0568101213700
1640.0~795.0568101214800
1730.0~795.05681012
1840.0~795.0568101215
2030.0~795.06810121617
2240.0~795.010≤P<D6810121619
2530.0~795.081012162022
3030.0~795.0810121620242715
3540.0~795.016≤P<D10121620243030
4040.0~795.012162024303620
5040.0~795.01620243041
D-P(Q)≤2时、台阶部分倒角C为0.2以下。
追加加工
米思米转轴 两端台阶 一端外螺纹型全型号加工
精度基准
■转轴·驱动轴精度基准  ( )内的数值适用于驱动轴(驱动轴请网上选型) 点击驱动轴转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
转轴能否和直线轴承配合使用?
不能,由于直线轴承和轴需要做往复的运动,因此配合件需要有较高耐磨性能,转轴产品没有高硬度的产品,如需要和直线轴承配合,请选择导向轴产品。
如需要长度是100.5mm的轴类产品,怎么选择型号吗?
可使用LKC的追加工,可将全长尺寸以0.1mm单位进行制定。
转轴一般和哪些工件进行配合使用?
转轴主要用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,可与轴承、同步带轮、滚轮等转动用部件进行配合使用。
米思米生产转轴的不锈钢材料都是进口的吗?
米思米生产转轴用的不锈钢(SUS304)全都是日本进口的材料。
希望了解转轴的直线度的检测方法以及规格精度。
用V形块支撑转轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。直线度会根据外径和长度的不同有所区别。
转轴的垂直度精度是多少?
转轴标准的垂直精度为0.05。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 转轴/驱动轴 > 转轴 > 转轴 两端台阶 一端外螺纹型