Type | 材质 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) |
SFRJ | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~30 | 20~796 |
SSFRJ | SUS304 | - |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式(Type·D) | - | L | - | F | - | H | - | G | - | P | - | T | - | Z | - | V | - | Q |
SFRJ10 | - | 400 | - | F25 | - | H20 | - | G8 | - | P6 | - | T20 | - | Z10 | - | V8 | - | Q6 |
Type | 材质 | 表面处理 |
SFRJ | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SSFRJ | SUS304 | - |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | (Y) max. | |||||
Type | Dg6 | L | F・T | H・Z | G・V | P・Q | ||
SFRJ SSFRJ (SSFRJ不能选择D13・16・17 ・18・22) | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0~296.0 | 2<F≤P×5 2<T≤Q×5 | 2≤H 2≤Z | 4~ 5 | 3 ~ 4 | 300 |
8 | -0.005 -0.014 | 20.0~396.0 | 4~ 7 | 3 ~ 6 | 400 | |||
10 | 20.0~496.0 | 4~ 9 | 3 ~ 8 | 500 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 25.0~596.0 | 6~11 | 5~10 | 600 | |||
13 | 25.0~596.0 | 6~12 | 5~11 | |||||
15 | 25.0~696.0 | 6~14 | 5~13 | 700 | ||||
16 | 25.0~796.0 | 6~15 | 5~14 | 800 | ||||
17 | 25.0~796.0 | 6~15 | 5~14 | 800 | ||||
18 | 25.0~796.0 | 6~17 | 5~16 | 800 | ||||
20 | -0.007 -0.020 | 30.0~796.0 | 6~19 | 5~18 | 800 | |||
22 | 30.0~796.0 | 6~21 | 5~20 | 800 | ||||
25 | 30.0~796.0 | 11~24 | 10~23 | 800 | ||||
30 | 30.0~796.0 | 11~29 | 10~28 | 800 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|