Type | 公差 | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | ||
D | P・Q | ||||||
① | SFRMHQ | h9 | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~50 | 15~996 |
PSFRMHQ | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRMHQ | SUS304 | - | |||||
② | SFRMGQ | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | |||
PSFRMGQ | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRMGQ | SUS304 | - | |||||
③ | SFRHQ | h7 (研磨棒) | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFRHQ | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRHQ | SUS304 | - | |||||
④ | SFRQ | g6 (研磨棒) | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFRQ | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRQ | SUS304 | - | |||||
HFRQ | SCM435![]() | 四氧化三铁保护膜 | |||||
PHFRQ | 无电解镀镍 |
使用范例 | ![]() | ![]() | ![]() |
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | (Y) max. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
①D部h9·P、Q部h7 SFRMHQ PSFRMHQ SSFRMHQ (SSFRMHQ不可选择D6) ②D部h9·P、Q部g6 SFRMGQ PSFRMGQ SSFRMGQ (SSFRMGQ不可选择D6) | 6 | 15.0~396.0 | 2≤F≤P×5 2≤T≤Q×5 | 3 4 5 | 400 |
8 | 15.0~496.0 | 3≤P·Q<D | 500 | ||
10 | 15.0~596.0 | 600 | |||
12 | 15.0~696.0 | 5≤P·Q<D | 700 | ||
15 | 15.0~796.0 | 800 | |||
20 | 30.0~996.0 | 1000 | |||
25 | 30.0~996.0 | 10≤P·Q<D | |||
30 | 30.0~996.0 | ||||
35 | 40.0~996.0 | 16≤P·Q<D |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | (Y) max. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
SFRHQ PSFRHQ SSFRHQ | 6 | 15.0~396.0 | 2≤F≤P×5 2≤T≤Q×5 | 3 4 5 | 400 |
8 | 15.0~496.0 | 3≤P·Q<D | 500 | ||
10 | 15.0~596.0 | 600 | |||
12 | 15.0~696.0 | 5≤P·Q<D | 700 | ||
15 | 15.0~796.0 | 800 | |||
17 | 30.0~896.0 | 900 | |||
20 | 30.0~996.0 | 1000 | |||
25 | 30.0~996.0 | 10≤P·Q<D | |||
30 | 30.0~996.0 | ||||
35 | 40.0~996.0 | 16≤P·Q<D | |||
40 | 40.0~996.0 | ||||
50 | 40.0~996.0 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | (Y) max. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
SFRQ PSFRQ SSFRQ (SSFRQ不可选择D13·16·18·22) *HFRQ (仅带*符号的尺寸) *PHFRQ (仅带*符号的尺寸) | 6 | 15.0~396.0 | 2≤F≤P×5 2≤T≤Q×5 | 3 4 5 | 400 |
8 | 15.0~496.0 | 3≤P·Q<D | 500 | ||
10 | 15.0~596.0 | 600 | |||
12 | 15.0~696.0 | 5≤P·Q<D | 700 | ||
13 | 15.0~696.0 | ||||
*15 | 15.0~796.0 | 800 | |||
16 | 15.0~896.0 | 900 | |||
17 | 30.0~896.0 | ||||
18 | 30.0~896.0 | ||||
*20 | 30.0~996.0 | 1000 | |||
22 | 30.0~996.0 | 10≤P·Q<D | |||
*25 | 30.0~996.0 | ||||
*30 | 30.0~996.0 | ||||
*35 | 40.0~996.0 | 16≤P·Q<D | |||
*40 | 40.0~996.0 | ||||
*50 | 40.0~996.0 |
Type | 公差 | ![]() | ![]() | ||
D | P・Q | ||||
① | SFRMHQ | h9 | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRMHQ | 无电解镀镍 | ||||
SSFRMHQ | SUS304 | - | |||
② | SFRMGQ | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | |
PSFRMGQ | 无电解镀镍 | ||||
SSFRMGQ | SUS304 | - | |||
③ | SFRHQ | h7 (研磨棒) | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRHQ | 无电解镀镍 | ||||
SSFRHQ | SUS304 | - | |||
④ | SFRQ | g6 (研磨棒) | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRQ | 无电解镀镍 | ||||
SSFRQ | SUS304 | - | |||
HFRQ | SCM435![]() | 四氧化三铁保护膜 | |||
PHFRQ | 无电解镀镍 |
Alterations | Code | 指定单位 | 指定方法示例 | Spec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加键槽加工 | 1处 | ![]() | KC | KC·A =指定单位0.1mm | KC50-A10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ex.) ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() 例 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | ![]() | WKC | WKC·C·E·K =指定单位0.1mm | WKC5-C20-K5-E10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1处 (第4处用) | ![]() | KZ | KZ·Z =指定单位0.1mm | KC5-A10-WKC20-C10-K60-E10-KZ100-Z10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在台阶 P部 (Q部) 追加键槽 | ![]() | PKC QKC | PKC QKC =指定单位0.1mm | PKC20 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加平面加工 | 1处 | ![]() | FC | FC·G =指定单位1mm | FC10-G3 | 追加平面加工。![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | ![]() | WFC | WFC·J·V·W =指定单位1mm | WFC10-J15-W10-V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度指定 2平面加工 | ![]() | SFC | SFC·SG =指定单位1mm AG =指定单位15度 | SFC10-SG3-AG120 | 除基准面(0°)外,可在任意角度位置追加平面加工。![]() ![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两端 2平面加工 | ![]() | KWC | KWC =指定单位1mm | KWC10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加开口凸轮用槽加工 | ![]() | UC | UC =指定单位1mm | UC10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加扳手槽加工 | ![]() | SC | SC =指定单位1mm | SC10 |
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|