转轴 一端台阶型
商品
评价
详情
  • 转轴 一端台阶型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

转轴 一端台阶型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
转轴是一种高精度轴类产品,可与轴承、滚轮、带轮或其他衬套类产品进行配合使用,实现传递动力以及传送物体的功能拥有优异的尺寸和形位公差,同时还能选择多样的追加工方案。
产品特点
特点1:具有高精度的尺寸公差和形位公差,被广泛应用于各种精密设备中。
特点2:用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,与轴承、滚轮、同步带轮配合使用。
特点3:可选用多样外径公差以及追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:无电解镀镍的表面处理和SUS304材质的产品,拥有良好防腐蚀性能的。
尺寸图
misumi转轴 一端台阶型产品介绍
规格概述
Type公差 材质 表面处理DL
DP
SFRMHPh9h7相当于S45C四氧化三铁保护膜6~5015~998
PSFRMHP无电解镀镍
SSFRMHPSUS304-
SFRMGPg6相当于S45C四氧化三铁保护膜
SSFRMGPSUS304-
SFRHPh7
(研磨棒)
h7相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFRHP无电解镀镍
SSFRHPSUS304-
SFRPg6
(研磨棒)
g6相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFRP无电解镀镍
SSFRPSUS304-
HFRPSCM435
硬度30~35HRC
四氧化三铁保护膜
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击 防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
使用方法
使用范例米思米线性转轴 直杆型带键槽型厂家直销转轴 直杆型带键槽型 轴承配套组件自动化设备专用转轴 直杆型带键槽型规格选型
推荐用途平皮带滚轮输送机构
连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。
同步带轮转动机构
作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。
轴承、联轴器转动结构
通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。
使用案例
米思米misumi转轴 直杆型带键槽型选型大全
设备名称:嵌入型夹具

功能说明:

可嵌入橡胶工件和铝制工件的嵌入组装夹具,将橡胶的凸起部分嵌入另一个工件的凹陷部分。可使用螺栓来调整负载,通过滚轮进行压紧。

机构中转轴的作用
①转轴在机构中作为紧固连接件来进行使用,承受弹簧施加的压力,连接滚轮来压紧工件。
②优异的圆度和直线度,使得组装夹具在使用过程中,施力均匀,提升工装整体的稳定性。
详情参考点击嵌入型夹具
注意事项
转轴选型方法
STEP① 轴承支持方法选择
● 轴端形状 ~请根据固定方法选择内螺纹或扣环槽等~
标准型转轴 直杆型带键槽型 日本品质 转向轴规格选型产品

STEP② 驱动体安装方法选择
● 进行滚轮或带轮等的驱动体安装加工。 ~请根据要安装的驱动体选择键槽或平面加工等~
米思米高精密转轴 直杆型带键槽型选型目录

STEP③ 轴端追加加工
转轴 直杆型带键槽型衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质
相关文件
米思米线性导向轴及转轴选型表 选型表
线性导向轴的区分使用/耐久 性能表
导向轴加工概要 加工表
金属材料及表面处理的防锈性能 防锈性能表
应用行业
医疗半导体电子电器
米思米转轴 直杆型带键槽型选型厂家米思米misumi转轴 直杆型带键槽型产品详情介绍厂家直销滑动用转轴 直杆型带键槽型米思米misumi型号
智能手机食品汽车
转轴 直杆型带键槽型图纸尺寸定制转轴 直杆型带键槽型尺寸图纸专用供应转轴 直杆型带键槽型轴承钢 不锈钢 型号大全
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型轴承座组件 T型固定环 开口型
不锈钢转轴 直杆型带键槽型加工misumi转轴 直杆型带键槽型销售 米思米导向轴产品介绍转轴 直杆型带键槽型组件机构设计选型
代表型号:LMU6代表型号:BGHFS6000ZZ-30 代表型号:PSCS10-10
优点:高品质,低价格,短交期优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
misumi转轴 一端台阶型产品介绍
规格表
①D部公差h9/P部公差h7 ②D部公差h9/P部公差g6型
型式指定单位0.1mm指定单位1mm(Y)
max.
TypeDLFP
①D部h9・P部h7
SFRMHP
PSFR
MHP
SSFRMHP

②D部h9・P部g6
SFRMGP
S
SFRMGP
(SSFRMHP・SSFRMGP不能选择D6)
615.0398.02≤F≤P×53 4 5 300
815.0498.03≤P<D400
1015.0598.0500
1215.0698.05≤P<D600
1515.0798.0700
2030.0~998.0800
2530.0~998.010≤P<D
3030.0~998.0
3540.0~998.016≤P<D

③h7(研磨棒)型
型式指定单位0.1mm指定单位1mm(Y)
max.
TypeDLFP
SFRHP

PSFRHP

SSFRHP
615.0398.02≤F≤P×53 4 5 300
815.0498.03≤P<D400
1015.0598.0500
1215.0698.05≤P<D600
1515.0798.0700
1730.0898.0
2030.0~998.0800
2530.0~998.010≤P<D
3030.0~998.0
3540.0~998.016≤P<D
4040.0~998.0
5040.0~998.0

④g6(研磨棒)型
型式指定单位0.1mm指定单位1mm(Y)
max.
TypeDLFP
SFRP

PSFRP

SSFRP

(SSFRP不能选择D13・16・18・22)

HFRP
(仅带*的尺寸)
  615.0398.02≤F≤P×53 4 5 300
  815.0498.03≤P<D400
 1015.0598.0500
 1215.0698.05≤P<D600
 1315.0698.0
1515.0798.0700
 1615.0898.0800
 1730.0~898.0
 1830.0~898.0
2030.0~998.0
 2230.0~998.010≤P<D
2530.0~998.0
3030.0~998.0
3540.0~998.016≤P<D
4040.0~998.0
5040.0~998.0
D-P≤2时、台阶部分倒角C为0.2以下。
HFRP的L尺寸为798.0以下。
材质规格
Type公差 材质 表面处理
DP
SFRMHPh9h7相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFRMHP无电解镀镍
SSFRMHPSUS304-
SFRMGPg6相当于S45C四氧化三铁保护膜
SSFRMGPSUS304-
SFRHPh7
(研磨棒)
h7相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFRHP无电解镀镍
SSFRHPSUS304-
SFRPg6
(研磨棒)
g6相当于S45C四氧化三铁保护膜
PSFRP无电解镀镍
SSFRPSUS304-
HFRPSCM435
硬度30~35HRC
四氧化三铁保护膜
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击 防锈方法
D部h9的表面粗糙度为6.3,h7(研磨棒)、g6(研磨棒)为1.6。
追加工
AlterationsCode指定单位指定方法范例Spec.
追加键槽加工1处KCKCKC·A
=指定单位0.1mm
KC50-A10b≤A·E·C≤100
需要3处键槽时,请并用KC与WKC。
SPEC 1
Ex.)
SPEC 2
轴径btr
基准尺寸容差(N9)基准尺寸容差
6~72-0.004
-0.029
1.2+0.1
0
0.08~0.16
8~1031.8
11~1240
-0.03
2.5
13~1753.00.16~0.25
18~2263.5
23~3080
-0.036
4.0+0.2
0
31~38105.00.25~0.4
39~44120
-0.043
5.0
45~50145.5

PKC≤70
   PKC≤F(T)
P5以下不适用
KC·WKC·K=0时、KC+A≥L时、WKC+C+K+E>L时,键槽形状如上图所示。
键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。
   例 SPEC 3
2处WKCWKCWKC·C·K·E
=指定单位0.1mm
WKC50-C8-K40-E10
轴端键槽
追加加工
PKCPKCPKC
=指定单位0.1mm
PKC10
追加平面加工1处FCFCFC·G
=指定单位1mm
FC10-G3G·J·V≤50
虽然在同一直线上进行追加加工,但如果追加加工要素间的距离超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
DH
6~171
18~402
503
2处WFCWFCWFC·J·W·V
=指定单位1mm
WFC10-J3-W10-V3
追加扣环槽加工D部TL TRTL
TR
TL·TR
=指定单位0.1mm
TL10追加扣环槽加工。
(附带适用的扣环)

2≤TA·TB·TL·TR·TF·TT≤150
扣环槽尺寸请参阅P.592
台阶部TFTFTF
=指定单位0.1mm
TF10
追加扳手槽加工SCSCSC
=指定单位1mm
SC10SC+ℓ2≤L
SC=0或SC≥1
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。
变更L尺寸公差LKCLKC-LKC变更L尺寸公差。
L<500→L±0.05
   L≥500→L±0.1
L800以上不适用。
追加开口凸轮用槽加工UCUCUC
=指定单位1mm
UC10追加开口凸轮用槽加工。
UC+ℓ1≤L
UC≥1
D15以上不适用
Dd1
654
87
1085
1210
C倒角变更尺寸D部倒角CDCDCD =选择CD3变更D部的倒角。
下表以外的D尺寸则不适用
倒角(CD)对应直径(D尺寸)
C2Φ6~Φ50
C3Φ8~Φ50
C4Φ10~Φ50
C5Φ12~Φ50
与其他追加加工并用时,可能会产生±2°的相位差。与其他追加加工之间请留出2mm以上的距离。
虽然在同一直线上进行多个键槽加工及多个平面加工,但全长超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
*1 指定多个键槽时,若键槽间距不足2mm,则键槽将相互连接。
*2 键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。详情请参阅追加加工详情页面P.591。
精度基准
■转轴·驱动轴精度基准  ( )内的数值适用于驱动轴(驱动轴请网上选型) 点击驱动轴转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
转轴 直杆型带键槽型机加工选型目录 FA工厂自动化零件尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
转轴能否和直线轴承配合使用?
不能,由于直线轴承和轴需要做往复的运动,因此配合件需要有较高耐磨性能,转轴产品没有高硬度的产品,如需要和直线轴承配合,请选择导向轴产品。
如需要长度是100.5mm的轴类产品,怎么选择型号吗?
可使用LKC的追加工,可将全长尺寸以0.1mm单位进行制定。
转轴一般和哪些工件进行配合使用?
转轴主要用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴,可与轴承、同步带轮、滚轮等转动用部件进行配合使用。
米思米生产转轴的不锈钢材料都是进口的吗?
米思米生产转轴用的不锈钢(SUS304)全都是日本进口的材料。
希望了解转轴的直线度的检测方法以及规格精度。
用V形块支撑转轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。直线度会根据外径和长度的不同有所区别。
转轴的垂直度精度是多少?
转轴标准的垂直精度为0.05。