Type | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) |
SFRZ | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~50 | 20~796 |
PSFRZ | 无电解镀镍 | |||
SSFRZ | SUS304 | - |
使用范例 | ![]() | ![]() | ![]() |
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | (Y) max. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
SFRZ PSFRZ SSFRZ (SSFRZ不能选择D13・16・18・22) | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0 〜 496.0 | F≤P×5 T≤Q×5 | P・Q≤6时 2≤B・S 6<P・Q≤10时 3≤B・S 10<P・Q≤20时 4≤B・S 20<P・Q时 5≤B・S | 3 4 5 | 500 |
8 | -0.005 -0.014 | 3≤P・Q<D | |||||
10 | 20.0 〜 796.0 | 800 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 24.0 〜 896.0 | 5≤P・Q<D | 900 | |||
13 | |||||||
15 | 24.0 〜 996.0 | 1000 | |||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | -0.007 -0.020 | ||||||
20 | |||||||
22 | 10≤P・Q<D | ||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | -0.009 -0.025 | 40.0 ~ 796.0 | 16≤P・Q<D | 800 | |||
40 | 40.0 ~ 796.0 | ||||||
50 | 40.0 ~ 796.0 |
Type | ![]() | ![]() |
SFRZ | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRZ | 无电解镀镍 | |
SSFRZ | SUS304 | - |
Alterations | Code | 指定单位 | 指定方法示例 | Spec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内螺纹· 外螺纹型 两端台阶扣 环槽型通用 | 追加 键槽加工 | 1处 | ![]() | KC | KC·A =指定单位0.1mm | KC50-A10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ex.) ![]() ![]() (表1)
![]() ![]() 例 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | ![]() | WKC | WKC·C·K·E =指定单位0.1mm | WKC50-C8-K40-E10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 平面加工 | 1处 | ![]() | FC | FC·G =指定单位1mm | FC10-G3 | 追加平面加工。![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | ![]() | WFC | WFC·J·W·V =指定单位1mm | WFC10-J3-W10-V3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加开口 凸轮用槽加工 | ![]() | UC | UC =指定单位1mm | UC10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更 L尺寸公差 | ![]() | LKC | - | LKC | 变更L尺寸公差。![]() L≥500→L±0.1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅内螺纹· 外螺纹型适用 | 追加 键槽加工 | 台阶部P键槽 (端面0处) | ![]() | PKC QKC | PKC·QKC =指定单位0.1mm | PKC10 | ![]() ![]() PKC(QKC)≤F(T) ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台阶部键槽 (位置指定) | ![]() | PP | PP·PK =指定单位0.1mm QQ·QK =指定单位0.1mm | PP5-PK10 | 在台阶部追加1处键槽。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 扣环槽加工 | D部 | ![]() | TL TR | TL·TR =指定单位0.1mm | TL10 | 追加扣环槽加工。 (附带适用的扣环) 2≤TA·TB·TL·TR·TF·TT≤150 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台阶部 | ![]() | TF TT | TF·TT =指定单位0.1mm | TF10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外螺纹 | 变更为 细牙螺纹 | ![]() | QMC (指定时 将Q变更 为QMC) | - | QMC | 将外螺纹部分变更为下表所示的细牙螺纹。![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退刀槽尺寸加工 | ![]() | QC | - | QC | PC·QC:P·Q尺寸部加工退刀槽。![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加开口 凸轮用槽加工 | ![]() | UC | UC =指定单位1mm | UC10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更 L尺寸公差 | ![]() | LKC | - | LKC | 变更L尺寸公差。![]() L≥500→L±0.1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加 扳手槽加工 | ![]() | SC | SC =指定单位1mm | SC10 |
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|