Type | 材质 | 表面处理 | D | L |
SFRX | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~50 | 20~798 |
PSFRX | 无电解镀镍 | |||
SSFRX | SUS304 | - |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式(Type·T) | - | L | - | F | - | B | - | P |
SFRX30 | - | 500 | - | F20 | - | B10 | - | P15 |
Type | 材质 | 表面处理 |
SFRX | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRX | 无电解镀镍 | |
SSFRX | SUS304 | - |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | (Y) max. | ||||
Type | Dg6 | L | F | B | P | ||
SFRX PSFRX SSFRX (SSFRX不能选择D13・16・ 18・22) | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0 ~ 298.0 | F≤P×5 | P≤6时 2≤B 6<P≤10时 3≤B 10<P≤20时 4≤B 20<P时 5≤B | 3 4 5 | 300 |
8 | -0.005 -0.014 | 20.0 ~ 398.0 | 3≤P<D | 400 | |||
10 | 20.0 ~ 498.0 | 500 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 25.0 ~ 598.0 | 5≤P<D | 600 | |||
13 | 25.0 ~ 598.0 | ||||||
15 | 25.0 ~ 698.0 | 700 | |||||
16 | 25.0 ~ 798.0 | 800 | |||||
17 | 30.0 ~ 798.0 | ||||||
18 | -0.007 -0.020 | 30.0 ~ 798.0 | |||||
20 | 30.0 ~ 798.0 | ||||||
22 | 30.0 ~ 798.0 | 10≤P<D | |||||
25 | 30.0 ~ 798.0 | ||||||
30 | 30.0 ~ 798.0 | ||||||
35 | -0.009 -0.025 | 40.0 ~ 798.0 | 16≤P<D | ||||
40 | 40.0 ~ 798.0 | ||||||
50 | 40.0 ~ 798.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|