Type | 公差 | 材质 | 表面处理 | D | L | |||
标准型 | 带扳手槽型 | D | P | |||||
① | SFRMHN | SFRMHNS | h9 | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~50 | 15~995 |
PSFRMHN | PSFRMHNS | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRMHN | SSFRMHNS | SUS304 | - | |||||
② | SFRMGN | SFRMGNS | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | |||
PSFRMGN | PSFRMGNS | 无电解镀镍 | ||||||
- | SSFRMGNS | SUS304 | - | |||||
③ | SFRHN | SFRHNS | h7 (研磨棒) | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFRHN | PSFRHNS | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRHN | SSFRHNS | SUS304 | - | |||||
④ | SFRN | SFRNS | g6 (研磨棒) | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFRN | PSFRNS | 无电解镀镍 | ||||||
SSFRN | SSFRNS | SUS304 | - | |||||
HFRN | HFRNS | SCM435 硬度30~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | |||||
PHFRN | - | 无电解镀镍 |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | P(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
Type | D | L | F | B | SC仅限带扳手槽型 | |||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | |||||||||||||||||||
①D部h9・P部h7 SFRMHN PSFRMHN SSFRMHN (SSFRMHN不能选择D6) ②D部h9・P部g6 SFRMGN PSFRMGN | ①D部h9・P部h7 SFRMHNS PSFRMHNS SSFRMHNS (SSFRMHNS不能选择D6) ②D部h9・P部g6 SFRMGNS PSFRMGNS SSFRMGNS (SSFRMGNS不能选择D6) | 6 | 15.0~395.0 | 5≤F≤P×7 | P≤6时 B≤P×3 & B≤F-2 P=8・10时 B≤P×3 & B≤F-3 P≥12时 B≤P×3 & B≤F-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0或者SC≥1 | 5 | 8 | 300 | ||||||||
8 | 15.0~495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 15.0~595.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | |||||||||||||
12 | 15.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||
15 | 15.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||
20 | 30.0~995.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 800 | ||||||||||||
25 | 30.0~995.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||
30 | 30.0~995.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 40.0~995.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | P(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
Type | D | L | F | B | SC仅限带扳手槽型 | |||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | |||||||||||||||||||
SFRHN PSFRHN SSFRHN | SFRHNS PSFRHNS SSFRHNS | 6 | 15.0~395.0 | 5≤F≤P×7 | P≤6时 B≤P×3 & B≤F-2 P=8・10时 B≤P×3 & B≤F-3 P≥12时 B≤P×3 & B≤F-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0或者SC≥1 | 5 | 8 | 300 | ||||||||
8 | 15.0~495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 15.0~595.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | |||||||||||||
12 | 15.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||
15 | 15.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||
17 | 30.0~895.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
20 | 30.0~995.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 800 | ||||||||||||
25 | 30.0~995.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||
30 | 30.0~995.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 40.0~995.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
40 | 40.0~995.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 40.0~995.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | P(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F | B | SC仅限带扳手槽型 | ||||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | ||||||||||||||||||||
SFRN PSFRN SSFRN (SSFRN不能选择D13・16・18・22) *HFRN (仅带*的尺寸) *PHFRN (仅带*的尺寸) | SFRNS PSFRNS SSFRNS (SSFRNS不能选择D13・16・18・22) *HFRNS (仅带*的尺寸) | 6 | 15.0~395.0 | 5≤F≤P×7 | P≤6时 B≤P×3 & B≤F-2 P=8・10时 B≤P×3 & B≤F-3 P≥12时 B≤P×3 & B≤F-5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0或者SC≥1 | 5 | 8 | 300 | |||||||||
8 | 15.0~495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | ||||||||||||||
10 | 15.0~595.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 15.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
13 | 15.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||
* | 15 | 15.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||
16 | 15.0~895.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | |||||||||||||
17 | 30.0~895.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||
18 | 30.0~895.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||
* | 20 | 30.0~995.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||
22 | 30.0~995.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||
* | 25 | 30.0~995.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||
* | 30 | 30.0~995.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
* | 35 | 40.0~995.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
* | 40 | 40.0~995.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
* | 50 | 40.0~995.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Type | 公差 | 材质 | 表面处理 | |||
标准型 | 带扳手槽型 | D | P | |||
① | SFRMHN | SFRMHNS | h9 | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRMHN | PSFRMHNS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRMHN | SSFRMHNS | SUS304 | - | |||
② | SFRMGN | SFRMGNS | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | |
PSFRMGN | PSFRMGNS | 无电解镀镍 | ||||
- | SSFRMGNS | SUS304 | - | |||
③ | SFRHN | SFRHNS | h7 (研磨棒) | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRHN | PSFRHNS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRHN | SSFRHNS | SUS304 | - | |||
④ | SFRN | SFRNS | g6 (研磨棒) | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRN | PSFRNS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRN | SSFRNS | SUS304 | - | |||
HFRN | HFRNS | SCM435 硬度30~35HRC | 四氧化三铁保护膜 | |||
PHFRN | - | 无电解镀镍 |
Alterations | Code | 指定单位 | 指定方法范例 | Spec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加键槽 加工 | 1处 | KC | KC·A =指定单位0.1mm | KC50-A10 | b≤A·E·C≤100 需要3处键槽时,请并用KC与WKC。 Ex.)
PKC≤70 PKC≤F(T) P5以下不适用 KC·WKC·K=0时、KC+A≥L时、WKC+C+K+E>L时,键槽形状如上图所示。 键槽加工位置距离端面不足1mm时,无法加工R角。 例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | WKC | WKC·C·K·E =指定单位0.1mm | WKC50-C8-K40-E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴端键槽 追加加工 | PKC | PKC =指定单位0.1mm | PKC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加平面 加工 | 1处 | FC | FC·G =指定单位1mm | FC10-G3 | G·J·V≤70 虽然在同一直线上进行追加加工,但如果追加加工要素间的距离超过500mm时,可能会产生±2°的相位差。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | WFC | WFC·J·W·V =指定单位1mm | WFC10-J3-W10-V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加扣环槽 加工 | D部 | TL TR | TL·TR =指定单位0.1mm | TL10 | 追加扣环槽加工。 (附带适用的扣环) 2≤TA·TB·TL·TR·TF·TT≤150 扣环槽尺寸请参阅P.592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台阶部 | TF | TF =指定单位0.1mm | TF10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更 L尺寸公差 | LKC | - | LKC | 变更L尺寸公差。 L<500→L±0.05 L≥500→L±0.1 L800以上不适用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加开口凸轮 用槽加工 | UC | UC =指定单位1mm | UC10 | 追加开口凸轮用槽加工。 UC+ℓ1≤L UC≥1 D13以上不适用
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将外螺纹变更为 细牙螺纹 | PMC | - | PMC20 | 将外螺纹部分变更为下表所示的细牙螺纹。 P(Q)尺寸与PMC(QMC)变为相同尺寸。 指定时请将P(Q)尺寸变更为PMC(QMC)。
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|