Type | 材质 | 表面处理 | D(mm) | L(mm) |
SFRV | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~30 | 20~800 |
PSFRV | 无电解镀镍 | |||
SSFRV | SUS304 | - |
使用范例 | |||
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | |||
Type | Dg6 | L | F・T | W | |
SFRV PSFRV SSFRV | 6 | - 0.004 - 0.012 | 20.0~300.0 | 2.0~30.0 | 4~5 |
8 | - 0.005 | 20.0~400.0 | 5~7 | ||
10 | - 0.014 | 20.0~500.0 | 7~9 | ||
12 | - 0.006 - 0.017 | 30.0~600.0 | 2.0~54.0 | 9~11 | |
13 | 30.0~600.0 | 10~12 | |||
15 | 30.0~700.0 | 12~14 | |||
16 | 30.0~700.0 | 13~15 | |||
17 | 40.0~800.0 | 14~16 | |||
18 | 40.0~800.0 | 15~17 | |||
20 | - 0.007 - 0.020 | 40.0~800.0 | 2.0~90.0 | 15~18 | |
22 | 50.0~800.0 | 17~20 | |||
25 | 50.0~800.0 | 20~23 | |||
30 | 60.0~800.0 | 25~28 |
Type | 材质 | 表面处理 |
SFRV | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRV | 无电解镀镍 | |
SSFRV | SUS304 | - |
Alterations | 追加平面加工 | 追加扳手槽加工 | 变更L尺寸公差 | 追加扣环沟槽加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●1处追加平面加工:FC ●2处追加平面加工:WFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | FC·WFC | SC | LKC | TA·TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | FC:平面1处追加加工。 指定方法 FC10-G3 WFC:平面2处追加加工。 指定方法 WFC10-J3-W10-V3 FC·G·WFC·J·W·V=指定单位1mm G·J·V≤50 两端加工部分不在同一条直线上。
| 追加扳手槽加工。 SC=指定单位1mm SC+ℓ2≤L SC=0或SC≥1 两端加工部分不在同一条直线上。
| 变更L尺寸公差。 指定方法 LKC L<500→L±0.05 L≥500→L±0.1 | 追加扣环沟槽加工。 (带适用扣环) TA·TB=指定单位1mm 指定方法 TA10-TB10 扣环槽尺寸P.710 F(T)+4≤TA(TB)≤L/2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|