Type | D公差 | ![]() | ![]() | D(mm) | L(mm) | |
① | SFMR | h9 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2~50 | 15~1000 |
PSFMR | 无电解镀镍 | |||||
SSFMR | SUS304 | - | ||||
② | SFHR | h7(研磨棒) | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFHR | 无电解镀镍 | |||||
SSFHR | SUS304 | - | ||||
③ | SFR | g6(研磨棒) | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
PSFR | 无电解镀镍 | |||||
SSFR | SUS304 | - | ||||
HFR | SCM435![]() | 四氧化三铁保护膜 | ||||
PHFR | 无电解镀镍 |
使用范例 | ![]() | ![]() | ![]() |
推荐用途 | 平皮带滚轮输送机构 连接滚轮带动平皮带运行,以实现运输物体的功能。 | 同步带轮转动机构 作为从动轴与同步带轮进行连接,实现反向传动的功能。 | 轴承、联轴器转动结构 通过连接轴承和联轴器,实现同向传动的功能。 |
半导体 | 电子电器 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:LMU6 | 代表型号:BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号:PSCS10-10 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定单位0.1mm | ||
![]() | Dh9 | ||
SFMR PSFMR SSFMR (SSFMR不能选择D6) | 3 | 0 -0.025 | 15.0 ~ 150.0 |
4 | 0 -0.030 | 15.0 ~ 200.0 | |
5 | 15.0 ~ 250.0 | ||
6 | 15.0~400.0 | ||
8 | 0 -0.036 | 15.0~500.0 | |
10 | 15.0~600.0 | ||
12 | 0 -0.043 | 15.0~700.0 | |
15 | 15.0~800.0 | ||
20 | 0 -0.052 | 30.0~1000.0 | |
25 | 50.0~1000.0 | ||
30 | 60.0~1000.0 | ||
35 | 0 -0.062 | 70.0~1000.0 | |
40 | 80.0~1000.0 | ||
50 | 100.0~1000.0 |
型式 | L 指定单位0.1mm | ||
![]() | Dh7 | ||
SFHR PSFHR SSFHR | 3 | 0 -0.010 | 15.0~ 150.0 |
4 | 0 -0.012 | 15.0~ 200.0 | |
5 | 15.0~ 250.0 | ||
6 | 15.0~400.0 | ||
8 | 0 -0.015 | 15.0~500.0 | |
10 | 15.0~600.0 | ||
12 | 0 -0.018 | 15.0~700.0 | |
15 | 15.0~800.0 | ||
17 | 30.0~900.0 | ||
20 | 0 -0.021 | 30.0~1000.0 | |
25 | 50.0~1000.0 | ||
30 | 60.0~1000.0 | ||
35 | 0 -0.025 | 70.0~1000.0 | |
40 | 80.0~1000.0 | ||
50 | 100.0~1000.0 |
型式 | L 指定单位0.1mm | ||
Type | Dg6 | ||
SFR PSFR SSFR (SSFR不能选择D13・16・18・22) *HFR (仅带*的尺寸) *PHFR (仅带*的尺寸) | 2 | -0.002 -0.008 | 15.0 ~ 50.0 |
2.5 | 15.0 ~ 50.0 | ||
3 | -0.004 -0.012 | 15.0 ~ 150.0 | |
4 | 15.0 ~ 200.0 | ||
5 | 15.0 ~ 250.0 | ||
6 | 20.0~ 300.0 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 15.0~ 500.0 | |
10 | 15.0~ 600.0 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 15.0 ~ 700.0 | |
13 | 15.0 ~ 700.0 | ||
*15 | 15.0~ 800.0 | ||
16 | 15.0~ 900.0 | ||
17 | 30.0~ 900.0 | ||
18 | 30.0~900.0 | ||
*20 | -0.007 -0.020 | 30.0~ 1000.0 | |
22 | 40.0~ 1000.0 | ||
*25 | 50.0~ 1000.0 | ||
*30 | 60.0~ 1000.0 | ||
*35 | -0.009 -0.025 | 70.0~ 1000.0 | |
*40 | 80.0~ 1000.0 | ||
*50 | 100.0~ 1000.0 |
Type | D公差 | ![]() | ![]() | |
① | SFMR | h9 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFMR | 无电解镀镍 | |||
SSFMR | SUS304 | - | ||
② | SFHR | h7(研磨棒) | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFHR | 无电解镀镍 | |||
SSFHR | SUS304 | - | ||
③ | SFR | g6(研磨棒) | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFR | 无电解镀镍 | |||
SSFR | SUS304 | - | ||
HFR | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | ||
PHFR | ![]() | 无电解镀镍 |
Alterations | Code | 指定单位 | 指定方法示例 | Spec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加平面加工 | 1处 | ![]() | FC | FC·G =指定单位1mm | FC10-G3 | 追加平面加工![]() ![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2处 | ![]() | WFC | WFC·J·W·V =指定单位1mm | WFC10-J3-W10-V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3处 | ![]() | 与FC和WFC并用 | FC10-G3-WFC20-J5-W10-V3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加2平面加工 | 角度指定2平面加工 | ![]() | SFC | SFC·SG =指定单位1mm AG=指定单位15度 | SFC10-SG3-AG90 | 除基准面(0°)外,可在任意角度位置追加平面加工。![]() ![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加扣环槽加工 | 直杆型 | ![]() | TA TB | TA·TB =指定单位0.1mm | TA10-TB10 | 追加扣环槽加工。 (附带适用的扣环) 2≤TA·TB·TL·TR·TF·TT≤150 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加开口凸轮用槽加工 | ![]() | UC | UC =指定单位1mm | UC10 | 追加开口凸轮用槽加工。![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更L尺寸公差 | ![]() | LKC | - | LKC | 变更L尺寸公差。![]() L≥500→L±0.1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加扳手槽加工 | ![]() | SC | SC =指定单位1mm | SC10 | 追加扳手槽加工。![]() ![]() ![]()
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|