Type | ![]() | ![]() | 使用轴承 |
MTQDB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 向心轴承 |
MTQDM | 无电解镀镍 |
型式 | L | L1 | D | H | T | B | d1 | X | b | W | P1 | F | G | 固定把手 | 轴承 | |
Type | d | 轴承编号 | ||||||||||||||
MTQDB MTQDM | 10 | 25 | 14 | 30 | 48 | 5 | 10 | 4.5 | 9 | 4 | 32 | 33 | 23 | 16 | CLDM5-16-M | 6900ZZ |
12 | 25 | 14 | 32 | 50 | 6 | 10 | 4.5 | 10 | 5 | 34 | 35 | 25 | 18 | CLDM5-16-M | 6901ZZ | |
15 | 28 | 17 | 35 | 56 | 6 | 10 | 5.5 | 11.5 | 6 | 37 | 37 | 27 | 21 | CLDM5-20-M | 6902ZZ | |
20 | 28 | 17 | 40 | 64 | 8 | 10 | 6.6 | 14 | 8 | 42 | 43 | 30 | 27 | CLDM5-25-M | 6804ZZ |
Type | ![]() | ![]() | 使用轴承 |
MTQDB | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 向心轴承 |
MTQDM | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|